Schweißsystem
Erhältliches Schweißsystem mit den folgenden Spezifikationen:
- bis zu 200 A Spitzenleistung
- einfach zu bedienender Touch Screen mit Sprachauswahl
- Stromversorgung für zuverlässige orbitale Wolframschweißungen
- integrierter Massendurchflussregler für automatische Zufuhrregelung von Schutzgas am Außendurchmesser
- ungefähres Gewicht 23 kg
Ihr autorisiertes Swagelok Vertriebs- und Servicezentrum vor Ort hat möglicherweise zusätzliche Optionen
-
Aufspannvorrichtungen und Spannplatten — 焊头夹具
Ihr autorisiertes Swagelok Vertriebs- und Servicezentrum vor Ort hat möglicherweise zusätzliche OptionenKontaktieren Sie unsArt.-Nr.Schweißgerät SerieRohrgrößeSWS-8MFA-04 8 系列 1/4 in. SWS-4MFB-04 4 系列 1/4 in. -
Schweißausrüstung — 热敏打印纸
Ihr autorisiertes Swagelok Vertriebs- und Servicezentrum vor Ort hat möglicherweise zusätzliche OptionenKontaktieren Sie unsArt.-Nr.Schweißgerät SerieRohrgrößeCWS-DRP-PAPER - - -
Schweißausrüstung — 钨电极
Ihr autorisiertes Swagelok Vertriebs- und Servicezentrum vor Ort hat möglicherweise zusätzliche OptionenKontaktieren Sie unsArt.-Nr.Schweißgerät SerieRohrgrößeCWS-C.040-.281-P - - CWS-C.040-.325-P - - CWS-C.040-.405-P - - CWS-C.040-.450-P - - CWS-C.040-.555-P - - CWS-C.040-.605-P - - CWS-C.040-.705-P - - CWS-C.062-.855-P - - CWS-C.062-1.105-P - - CWS-C.062-1.380-P - - CWS-C.062-1.630-P - - SWS-C.040-.460-.012-P - - -
Schweißausrüstung — 焊头适配接头电缆
Ihr autorisiertes Swagelok Vertriebs- und Servicezentrum vor Ort hat möglicherweise zusätzliche OptionenKontaktieren Sie unsArt.-Nr.Schweißgerät SerieRohrgrößeSWS-M200-WH-ADPTR - - -
Aufspannvorrichtungen und Spannplatten — 夹具块
Ihr autorisiertes Swagelok Vertriebs- und Servicezentrum vor Ort hat möglicherweise zusätzliche OptionenKontaktieren Sie unsArt.-Nr.Schweißgerät SerieRohrgrößeCWS-10TFB 10 系列 1/4 至 1 in. 和 6 至 25 mm CWS-5TFB 5 系列 1/8 至 5/8 in. 和 3 至 17.3 mm -
Aufspannvorrichtungen und Spannplatten — 管件夹片
Ihr autorisiertes Swagelok Vertriebs- und Servicezentrum vor Ort hat möglicherweise zusätzliche OptionenKontaktieren Sie unsArt.-Nr.Schweißgerät SerieRohrgrößeCWS-10UCI-12 10 系列 3/4 in. CWS-10UCI-16 10 系列 1 in. CWS-5UCI-04 5 系列 1/4 in. CWS-5UCI-08 5 系列 1/2 in. CWS-10UCI-08 系列 10 1/2 in. CWS-5UCI-02 5 系列 1/8 in. CWS-5UCI-06 5 系列 3/8 in. CWS-5UCI-10 5 系列 5/8 in. K-11108 系列 5 - SWS-WHEC-D-35 系列 4、8、8HPH、5、10、20、40 - K-11132 系列 5 - K-SWS-5H-RTR-GEAR 系列 5 - -
Aufspannvorrichtungen und Spannplatten — 转换接头插件
Ihr autorisiertes Swagelok Vertriebs- und Servicezentrum vor Ort hat möglicherweise zusätzliche OptionenKontaktieren Sie unsArt.-Nr.Schweißgerät SerieRohrgrößeCWS-5FVCR-04 5 系列 - -
Aufspannvorrichtungen und Spannplatten — 夹具侧板
Ihr autorisiertes Swagelok Vertriebs- und Servicezentrum vor Ort hat möglicherweise zusätzliche OptionenKontaktieren Sie unsArt.-Nr.Schweißgerät SerieRohrgrößeCWS-5FSP1 5 系列 - CWS-5FSP2 5 系列 - -
Aufspannvorrichtungen und Spannplatten — Micro-Fit® 夹箍
Ihr autorisiertes Swagelok Vertriebs- und Servicezentrum vor Ort hat möglicherweise zusätzliche OptionenKontaktieren Sie unsArt.-Nr.Schweißgerät SerieRohrgrößeCWS-5MWCI-04 5 系列 1/8、1/4 in. 和 6 mm CWS-5MWCI-06 5 系列 3/8 in.,8 和 10 mm CWS-5MWCI-08 5 系列 1/2 in.和 12 mm -
Schweißausrüstung — 中心规
Ihr autorisiertes Swagelok Vertriebs- und Servicezentrum vor Ort hat möglicherweise zusätzliche OptionenKontaktieren Sie unsArt.-Nr.Schweißgerät SerieRohrgrößeCWS-5CG 5 系列 - -
Schweißausrüstung — 压力通风系统
Ihr autorisiertes Swagelok Vertriebs- und Servicezentrum vor Ort hat möglicherweise zusätzliche OptionenKontaktieren Sie unsArt.-Nr.Schweißgerät SerieRohrgrößeCWS-5PLEN 5 系列 -
Produktverfügbarkeit je nach Filialenstandort
Stunden