阀门
可提供以下规格的阀门:
- 1/16 至 2 in.(3 至 25 mm)
- –325°F (–200°C) 至 1200°F (648°C)
- 316、316L 或 316L VIM-VAR 不锈钢、黄铜、Xylan®涂层 316 不锈钢、不锈钢、PTFE、316L VAR、PCTFE、碳氟 FKM、银雾镀铬黄铜、400 合金、PEEK、聚丙烯、302 不锈钢、PFA、碳钢、Kalrez、尼龙、C-276 合金、Elgiloy、乙烯丙烯、酚醛、聚酰亚胺、304 不锈钢、316 不锈钢酸性气体退火、CF3M、聚酰胺
- 50 psig (3.4 bar) 至 60 000 psig (4134 bar)
您当地的世伟洛克授权销售与服务中心可能有其他选项。
-
零部件号阀体材料接头 1 尺寸接头 1 类型接头 2 尺寸接头 2 类型
SS-4BK-1C-K10 - - - - - SS-8BK-1C-K10 - - - - - SS-BN8-C-K10 - - - - -
产品供货情况(按商店位置分类)
小时