Swagelok® 초고순도 폴리머 체크 밸브(CHP 시리즈)
Swagelok CHP 시리즈 UHP 플루오르수지(fluoropolymer) 체크 밸브는 낮은 크래킹(cracking) 및 리씰(reseal) 압력을 제공하며, 유체 접촉 부품은 초고순도 시스템 부품에 대한 SEMI 표준 F57-0301을 충족합니다.
추가 정보 요청Swagelok CHP 시리즈 UHP 플루오르수지(fluoropolymer) O-링 비포함 포펫 체크 밸브는 유량을 극대화하는 동시에, 압력 강하를 줄이고, 무유동 영역을 없애며, 열 사이클링 도중 탁월한 누설 무결성을 제공하도록 설계되었습니다.
- 포펫의 O-링 비포함 구조는 청정 조업을 보장하며, 요철 형태의 형상은 난류를 줄이고 압력 강하를 최소화합니다.
- 텅 앤 그루브 구조의 셸 씰은 고압 애플리케이션과 열 사이클링 도중 탁월한 누설 무결성을 제공합니다
- 오염되지 않는 PFA 재질로 구성된 스프링은 밸브를 어느 방향으로도 설치할 수 있도록 합니다. 양각 스톱은 스프링이 최대 압축 길이로 압축되는 것을 방지하며, 스프링 코일 주위로 유동이 움직이면서 잔류 공간을 줄일 수 있도록 합니다.
- 중형 몸체 크기에서, 리테이너는 유량을 극대화하고 압력 강하를 줄이도록 설계됩니다. 소형 몸체 크기에서, 리테이너의 오픈 케이지 구조는 포펫 정렬을 보장하며 무유동 영역을 없애줍니다.
이 밸브는 어떤 방향으로도 설치할 수 있으며, 가는 나사 확관(Flare) 및 Nippon Pillar® Super 300 연결구와 함께 공급 가능합니다.
사양
| 사용 압력 | 최대 80 psig(5.5 bar) |
| 유체 온도 | 10~85°C(50~185°F) |
| 몸체 재질 | |
| 소형 몸체 | 차세대 PTFE |
| 중형 몸체 | PFA |
| 크래킹 압력 | |
| 소형 몸체 | 1.5 psig(0.11 bar) 미만 |
| 중형 몸체 | 0.9 psig(0.07 bar) 미만 |
| 리씰 압력 | 최대 0.5 psig(0.04 bar) |
| 유량 계수 | 최대 4.1 |
| 연결구 | |
| 종류 | 가는 나사 확관(Flare), Nippon Pillar® Super 300 |
| 크기 | 소형 몸체: 1/4인치 및 3/8인치; 6 mm 및 10 mm 중형 몸체: 1/2인치 및 3/4인치 |
CHP 시리즈 초고순도 폴리머 체크 밸브 카탈로그
구성 재질, 압력 및 온도 등급, 옵션, 액세서리를 포함한 자세한 제품 정보를 찾을 수 있습니다.
特点:改良型 PTFE 润湿元件符合针对超高纯系统元件的 SEMI 标准 F57-0301;细牙螺纹扩口和 Nippon Pillar® Super 300 端接;低开启压力和再封闭压力
고객별 맞춤 선별 Swagelok 리소스
산업용 유체 시스템에 적합한 밸브를 선정하는 방법
산업용 유체 혹은 샘플링 시스템 설계 애플리케이션에 가장 적합한 밸브를 선정할 때 유용한 STAMPED 방법을 어떻게 적용하는지 소개합니다.
누출 저감(Low-E) 밸브로 비산 누출 비용 최소화
비산 누출은 화학 및 정유 산업에서 점점 더 큰 문제로 대두되고 있습니다. 인증 받은 누출 저감(Low-E) 밸브를 사용하면 시설과 수익성을 보호할 수 있습니다. 이 게시글에서 누출 저감 밸브가 무엇인지, 어떤 테스트를 거치는지, 플랜트에 어떻게 도움이 되는지 알아보십시오.
선양 고풍기 유한공사(Shenyang Blower Works Group)의 안전 및 신뢰성 개선 사례
선양 고풍기 유한공사(Shenyang Blower Works Group)가 안전과 생산 효율성을 개선하는 동시에, 일관성, 신뢰성, 고객 비용 절감을 실현할 수 있도록 Swagelok Shanghai가 어떻게 지원했는지 알아보십시오.
밸브 및 호스 태그로 유지보수 프로그램을 개선하는 방법
Swagelok 전문가 두 명이 산업용 유체 시스템 전반에 걸쳐 호스와 밸브에 견고한 태깅 시스템을 적용하여 유지보수를 간소화하고 시스템 가동 중단을 최소화할 수 있는 방법을 어떻게 설명하는지 읽어보십시오.