目录
波纹管密封阀 — 备件和附件 — 阀杆头成套件
为您的世伟洛克阀门选择各种备件和附件。
高压气动波纹管密封阀: HB系列
无填料阀,全金属对大气密封; 工作压力达 3500 psig (241 bar); 温度达 204°C (400°F); VCR® 面密封接头,世伟洛克 (Swagelok®) 卡套管接头和焊接端接. 产品目录
波纹管密封阀: B系列
工作压力可达 1000 psig (68.9 bar); 温度达 482°C (900°F); 1/4、3/8、1/2 和 3/4 in.;6、10 和 12 mm 端接; 黄铜、不锈钢和合金 400 材料
波纹管密封阀 U系列
波纹管上面有辅助密封系统, 工作压力可达 2500 psig (172 bar), 温度达 648°C (1200°F), 1/4、3/8、1/2、3/4 和 1 in.;6、10 和 12 mm 端接, 不锈钢材料
波纹管密封阀 BN系列
对大气全金属密封的无填料阀 ; 工作压力可达 500 psig (34.4 bar) ; 温度最高达 93°C (200°F) ; 1/4 至 1/2 in. 和 6 至 12 mm 端接
类似产品
零部件号
|
阀体材料
|
接头 1 尺寸
|
接头 1 类型
|
接头 2 尺寸
|
接头 2 类型
|
|
---|---|---|---|---|---|---|
KF-BN4-K5 | PCTFE | - | - | - | - | 查看产品 |
SS-12U-ST-K5 | - | - | - | - | - | 查看产品 |
SS-4BA-K5 | PCTFE | - | - | - | - | 查看产品 |
SS-4BK-K5 | PCTFE | - | - | - | - | 查看产品 |
SS-4B-VP-K5 | 聚酰胺 | - | - | - | - | 查看产品 |
SS-8BA-K5 | PCTFE | - | - | - | - | 查看产品 |
SS-8BK-K5 | PCTFE | - | - | - | - | 查看产品 |
SS-8B-VP-K5 | 聚酰亚胺 | - | - | - | - | 查看产品 |
SS-BN4-K1 | PCTFE | - | - | - | - | 查看产品 |
SS-BN8-K1 | PCTFE | - | - | - | - | 查看产品 |
SS-HB-KF-K5 | PCTFE | - | - | - | - | 查看产品 |
SS-HB-V-K5 | 聚酰亚胺 | - | - | - | - | 查看产品 |
Contacto
Si tiene preguntas sobre este producto, contacte con su centro local autorizado de ventas y servicio. También pueden informarle sobre los servicios de apoyo para ayudarle a sacar el máximo partido a su inversión.