Swagelok®ニードル/メータリング・バルブ(微量流量調節用)
Swagelokニードル・バルブおよびメータリング・バルブを使用すると、幅広いアプリケーションにおいて正確な流量調節を行うことができます。
ニードル・バルブ | 信頼性の高い流量調節を実現します。さまざまなステム・デザイン、フロー・パターン、材質、エンド・コネクションを選ぶことができます。
メータリング・バルブ | 圧力や流量に応じてシステムの流量を細かく調節することができます。
Swagelokニードル・バルブにはさまざまな形状があり、ユーザーの性能ニーズやシステム設計に合わせて選ぶことができます。基本的な低圧計装アプリケーションから腐食性の高い高温・高圧アプリケーションに至るまで、信頼性の高いオペレーションを実現します。Swagelokニードル・バルブの流量係数(Cv値)は0.12~2.4です。また、API 624による 低排出認証 付きの製品も取り揃えています。
Swagelokメータリング・バルブ(微量流量調節用)もさまざまな形状があります。低圧および高圧での使用に適しており、分析、計装、研究などのアプリケーションにおいて正確な流量調節を実現します。正確な流量レベルが必要なアプリケーションでは、細かく調節することができます[流量係数(Cv値):0.004~0.16)]。さまざまなハンドル・オプションにより、再現性のある流量調節、流量設定の高度な制御、低圧アプリケーションにおけるドライバーによる流量設定の調節が可能です。
니들 및 미터링 밸브 카테고리
고압 니들 밸브, Sno-Trik 410, 445, 645, 945 시리즈
Sno-Trik 니들 밸브는 최대 45,000 psig(3100 bar)의 고압 애플리케이션 요구 조건을 충족하며 누설 감지용 배출공(Weep Hole)이 있습니다.
극한의 서비스용 니들 밸브, N 및 HN 시리즈
극한 서비스 유니온-보닛 니들 밸브는 사이클 수명을 강화하는 SS 스템 나사와 개방 위치에서 조절이 가동하도록 설계된 패킹 볼트가 있습니다.
라이징 플러그 밸브, 4P 및 5P 시리즈
Swagelok® 라이징 플러그 밸브는 양압 씰을 생성하는 비회전 스템 팁과 최대 유량 및 손쉬운 세정을 위한 직선형 유로 오리피스를 제공합니다.
스크류 보닛 게이지 밸브
스크류 보닛 게이지 밸브는 유압 충격 및 급격한 압력 변화로부터 자체를 보호할 수 있도록 제어된 차단 기능과 프로세스 측정 장치의 연결 기능을 제공합니다.
일반 유틸리티 니들 밸브, GU 및 F10 시리즈
시스템 유체를 차단하는 범용 애플리케이션에 사용하기에 적합합니다. 스테인리스강 비회전 니들은 누설 없는 차단과 긴 사용 수명을 제공합니다.
일체형 보닛 니들 밸브, O, 1, 18, 20, 26 및 D 시리즈
활화중 패킹 시스템과 컴팩트 디자인이 적용된 이 밸브는 최대 6000 psig의 압력과 최고 600°F의 온도에서 최적의 성능을 보장합니다.
중압 니들 밸브, NV 및 NVT 시리즈
NVT 시리즈 중압 니들 밸브는 비회전 스템이 있으며, 최대 60,000 psi(4134 bar)의 압력의 직선형 및 직각형 패턴으로 공급 가능합니다.
컴팩트 게이지 밸브
Быстрая установка, защита от протечек, долговечность и обеспечение безопасности в промышленных условиях.
ニードル/メータリング・バルブ(微量流量調節用)のカタログ
構成部品とその材質、使用圧力、使用温度、オプション、アクセサリーなど、製品に関する詳細情報につきましては、以下の資料をご参照ください。
Прямая и угловая конфигурации; Корпус из нержавеющей и углеродистой стали; Давление до 413 бар (6000 фунтов на кв. дюйм, ман.); Температуры: до 232°C (450°F) с тефлоновым уплотнением; до 343°C (650°F) с графитовым уплотнением по отдельному заказу
Модели с ручным и пневматическим приводом, Прямая, угловая и трехканальная конфигурации корпуса, Материалы корпуса: нержавеющая сталь 316 и латун
Конструкция из нержавеющей стали; Невращающиеся конструкции штока с шариковым и пробковым наконечником; Допускается армирование (пробковая конструкция); Для обеспечения изоляции предлагается удлиненный корпус; Торцевые соединения: наружная резьба 1/2 и 3/4 дюйма на внутреннюю резьбу NPT 1/2 дюйма
Рабочее давление до 689 бары (10 000 фунтов на кв. дюйм, ман.), Температура от –53 до 232°C (от –65 до 450°F) с тефлоновым уплотнением; до 648 °C (1200 °F) с уплотнением из материала Grafoil®, Нержавеющая сталь 316
Features: Working pressures up to 10 000 psig (689 bar); Temperatures from –65 to 450°F (–53 to 232°C) with PTFE packing; up to 1000°F (537°C) with Grafoil® packing; Alloy 625, alloy 825, Alloy 2507, and 6-moly materials
Характеристики:материал — перфторалкокси (PFA) высокой степени чистоты;рабочее давление до 180 фунтов на кв. дюйм, ман. (12,4 бара); температура до 300 °F (148 °C); торцевые соединения в виде трубных обжимных фитингов Swagelok® из перфторалкокси (PFA) размером 1/4, 3/8 и 1/2 дюйма.
Прочищаемый прямоточный условный проход обеспечивает максимальный расход, Рабочее давление до 413 бар (6000 фунтов на кв. дюйм, ман.), Уплотнение ниже резьбы, Заменяемая конструкция седла и наконечника штока
Характеристики: Компактный манометрический клапан Swagelok® обеспечивает быстроту и удобство установки и обслуживания манометров и имеет легкий корпус с размерами меньше, чем традиционные сборочные узлы.
■ Система сальникового уплотнения с динамической нагрузкой ■ Компактная конструкция ■ Рабочее давление до 413 бары (6000 фунтов на кв. дюйм изб.) ■ Рабочая температура до 315°C (600°F)
Характеристики: конструкция из нержавеющей стали 316; температура до 1000 °F (537 °C); фитинги среднего давления, диаметр от 1/4 до 1 дюйма, номинальное давление до 20 000 фунтов на кв. дюйм, ман. (1378 бар); фитинги высокого давления, диаметр от 1/4 до 9/16 дюйма, номинальное давление до 60 000 фунтов на кв. дюйм, ман. (4134 бар); предлагаются варианты исполнения, соответствующие стандарту NACE® MR0175 / ISO15156
Коэффициенты расхода прямой конфигурации (Cv) от 0,004 до 0,04, Работа в системах с низким и высоким давлением, Возможна поставка стандартных верньерных рукояток, Латунь и нержавеющая сталь 316
Изготавливаются из нержавеющей стали марки 316; Конструкция с соединяющей крышкой обеспечивает безопасность; Уплотнение из материала графойл (Grafoil®) для работы при высоких температурах
■ Давление до 206 бар (3000 фунтов на кв. дюйм) ■ Температура до 232°C (450°F) с наконечником штока из полиэфирэфиркетона PEEK
Features: Limits access to manually actuated valves;Lockout accessory enables compliance with OSHA Lockout/Tagout, Standard 29 CFR Part 1910.147, Control of Hazardous Energy Bright safety orange color promotes high visibility. Other colors are available.
関連資料/コラム記事
産業用流体システムに適したバルブを選定する方法
産業用流体システムやサンプリング・システムの設計アプリケーションに適したバルブを選定するためのSTAMPEDメソッドの適用方法を紹介します。
低排出認証付きバルブを使用して、フュージティブ・エミッション(排出物の漏れ)に伴うコストを最小限に抑える
化学/石油精製業界では、フュージティブ・エミッションに関する懸念が高まっています。低排出認証付きバルブを使用することで、施設と収益を保護することができます。今回は、低排出認証付きバルブとは何か、どのように試験を行っているか、そして低排出認証付きバルブを使用するとどのようなメリットが得られるかを紹介します。
ブロック・バルブで一般産業用流体システムを遮断する方法
一般産業用流体システムのメンテナンスを行う際は、プラントの安全を確保するため、事前にラインを遮断する必要があります。流体システム・ラインを安全に遮断できる方法のひとつは、2個のブロック・バルブを並べて取り付ける方法です。今回は、システムに最適な構成を設計する方法を紹介します。
1つの新しいバルブが半導体製造を変える3つの理由
今回は、原子層蒸着(ALD)バルブの最新テクノロジーが、ハイテク半導体メーカーにもたらす影響について紹介します。
ニードル・バルブ
Swagelokニードル・バルブには、一般ユーティリティー用、ボンネット一体型、ボンネットねじ込み型、鍛造製ボディ、トグル、過酷条件用ユニオン・ボンネット型、計装用ブローダウン、コンパクト・ゲージ、無回転ステム式、上昇プラグ型があります。最高使用圧力は310.0 MPaです。フロー・パターンは、ストレート型、アングル型、クロス型があり、手動式または空気作動式を選ぶことができます。
メータリング・バルブ
Swagelokメータリング・バルブを使用すると、低流量、中流量、高流量のアプリケーションにおいて正確な流量調節を行うことができます。フロー・パターンは、ストレート型、アングル型、クロス型、ダブル型があります。最高使用圧力は34.4 MPaです。さまざまなハンドル・オプション(きざみ付きハンドル、丸ハンドル、バーニア・ハンドル、スロット付きハンドル、トルク調節機能付きハンドル)により、再現性のある流量調節、流量設定の高度な制御、低圧アプリケーションにおけるドライバーによる流量設定の調節が可能です。