针形阀和计量阀 — 计量阀,S、M 和 31 系列
可提供以下规格的阀门:
- 1/16 和 1/4 in.(3 至 6 mm)
- –65°F (–53°C) 至 850°F (454°C)
- 316 不锈钢、黄铜
- 1000 psig (68.9 bar) 至 5000 psig (344 bar)
您当地的世伟洛克授权销售与服务中心可能有其他选项。
-
零部件号阀体材料接头 1 尺寸接头 1 类型接头 2 尺寸接头 2 类型
B-6MG-MM 银雾镀铬黄铜 6 mm 世伟洛克® 卡套管接头 6 mm 世伟洛克® 卡套管接头 SS-4MG 316 不锈钢 1/4 in. 世伟洛克® 卡套管接头 1/4 in. 世伟洛克® 卡套管接头 SS-4MG2 316 不锈钢 1/4 in. 外螺纹 NPT 1/4 in. 外螺纹 NPT B-4MG 银雾镀铬黄铜 1/4 in. 世伟洛克® 卡套管接头 1/4 in. 世伟洛克® 卡套管接头 SS-2MG 316 不锈钢 1/8 in. 世伟洛克® 卡套管接头 1/8 in. 世伟洛克® 卡套管接头 SS-2MG4 316 不锈钢 1/8 in. 内螺纹 NPT 1/8 in. 内螺纹 NPT SS-4MG-MH 316 不锈钢 1/4 in. 世伟洛克® 卡套管接头 1/4 in. 世伟洛克® 卡套管接头 SS-4MG-VCR 316 不锈钢 1/4 in. 面密封(金属垫片)外螺纹 VCR 1/4 in. 面密封(金属垫片)外螺纹 VCR SS-6MG-MM 316 不锈钢 6 mm 世伟洛克® 卡套管接头 6 mm 世伟洛克® 卡套管接头 SS-6MG-MM-MH 316 不锈钢 6 mm 世伟洛克® 卡套管接头 6 mm 世伟洛克® 卡套管接头 SS-MGVR4 316 不锈钢 1/4 in. 面密封(金属垫片)外螺纹 VCR 1/4 in. 面密封(金属垫片)外螺纹 VCR SS-MGVR4-MH 316 不锈钢 1/4 in. 面密封(金属垫片)外螺纹 VCR 1/4 in. 面密封(金属垫片)外螺纹 VCR SS-2MG-MH 316 不锈钢 1/8 in. 世伟洛克® 卡套管接头 1/8 in. 世伟洛克® 卡套管接头 SS-31RF4 316 不锈钢 1/4 in. 内螺纹 NPT 1/4 in. 内螺纹 NPT SS-31RS4 316 不锈钢 1/4 in. 世伟洛克® 卡套管接头 1/4 in. 世伟洛克® 卡套管接头 SS-31RS6MM 316 不锈钢 6 mm 世伟洛克® 卡套管接头 6 mm 世伟洛克® 卡套管接头 SS-6MG-MM-BU 316 不锈钢 6 mm 世伟洛克® 卡套管接头 6 mm 世伟洛克® 卡套管接头 -
零部件号阀体材料接头 1 尺寸接头 1 类型接头 2 尺寸接头 2 类型
SS-SS4-A 316 不锈钢 1/4 in. 世伟洛克® 卡套管接头 1/4 in. 世伟洛克® 卡套管接头 B-SS1-A 银雾镀铬黄铜 1/16 in. 世伟洛克® 卡套管接头 1/16 in. 世伟洛克® 卡套管接头 SS-SM2-S2-A 316 不锈钢 1/8 in. 外螺纹 NPT 1/8 in. 世伟洛克® 卡套管接头 SS-SS1-A 316 不锈钢 1/16 in. 世伟洛克® 卡套管接头 1/16 in. 世伟洛克® 卡套管接头 SS-SS2-A 316 不锈钢 1/8 in. 世伟洛克® 卡套管接头 1/8 in. 世伟洛克® 卡套管接头 B-SS2-A 银雾镀铬黄铜 1/8 in. 世伟洛克® 卡套管接头 1/8 in. 世伟洛克® 卡套管接头 -
零部件号阀体材料接头 1 尺寸接头 1 类型接头 2 尺寸接头 2 类型
SS-SS2-D 316 不锈钢 1/8 in. 世伟洛克® 卡套管接头 1/8 in. 世伟洛克® 卡套管接头 -
零部件号阀体材料接头 1 尺寸接头 1 类型接头 2 尺寸接头 2 类型
B-SS4 银雾镀铬黄铜 1/4 in. 世伟洛克® 卡套管接头 1/4 in. 世伟洛克® 卡套管接头 B-SS2 银雾镀铬黄铜 1/8 in. 世伟洛克® 卡套管接头 1/8 in. 世伟洛克® 卡套管接头 B-SS6MM 银雾镀铬黄铜 6 mm 世伟洛克® 卡套管接头 6 mm 世伟洛克® 卡套管接头 SS-SS4 316 不锈钢 1/4 in. 世伟洛克® 卡套管接头 1/4 in. 世伟洛克® 卡套管接头 SS-SVR4 316 不锈钢 1/4 in. 面密封(金属垫片)外螺纹 VCR 1/4 in. 面密封(金属垫片)外螺纹 VCR SS-SS6MM 316 不锈钢 6 mm 世伟洛克® 卡套管接头 6 mm 世伟洛克® 卡套管接头 SS-SS1 316 不锈钢 1/16 in. 世伟洛克® 卡套管接头 1/16 in. 世伟洛克® 卡套管接头 SS-SS2-VH 316 不锈钢 1/8 in. 世伟洛克® 卡套管接头 1/8 in. 世伟洛克® 卡套管接头 SS-SS3MM 316 不锈钢 3 mm 世伟洛克® 卡套管接头 3 mm 世伟洛克® 卡套管接头 SS-SS4-KZ 316 不锈钢 1/4 in. 世伟洛克® 卡套管接头 1/4 in. 世伟洛克® 卡套管接头 SS-SS4-VH 316 不锈钢 1/4 in. 世伟洛克® 卡套管接头 1/4 in. 世伟洛克® 卡套管接头 SS-SS6MM-VH 316 不锈钢 6 mm 世伟洛克® 卡套管接头 6 mm 世伟洛克® 卡套管接头 SS-SVCR4 316 不锈钢 1/4 in. 面密封(金属垫片)W/外螺纹螺母 1/4 in. 面密封(金属垫片)W/外螺纹螺母 SS-SVR4-VH 316 不锈钢 1/4 in. 面密封(金属垫片)外螺纹 VCR 1/4 in. 面密封(金属垫片)外螺纹 VCR SS-SS1-VH 316 不锈钢 1/16 in. 世伟洛克® 卡套管接头 1/16 in. 世伟洛克® 卡套管接头 SS-SS2 316 不锈钢 1/8 in. 世伟洛克® 卡套管接头 1/8 in. 世伟洛克® 卡套管接头 -
零部件号阀体材料接头 1 尺寸接头 1 类型接头 2 尺寸接头 2 类型
SS-6MA-MM 316 不锈钢 6 mm 世伟洛克® 卡套管接头 6 mm 世伟洛克® 卡套管接头 SS-4MA-MH 316 不锈钢 1/4 in. 世伟洛克® 卡套管接头 1/4 in. 世伟洛克® 卡套管接头 B-2MA 银雾镀铬黄铜 1/8 in. 世伟洛克® 卡套管接头 1/8 in. 世伟洛克® 卡套管接头 B-2MA4 银雾镀铬黄铜 1/8 in. 内螺纹 NPT 1/8 in. 内螺纹 NPT SS-4MA 316 不锈钢 1/4 in. 世伟洛克® 卡套管接头 1/4 in. 世伟洛克® 卡套管接头 SS-4MA2 316 不锈钢 1/4 in. 外螺纹 NPT 1/4 in. 外螺纹 NPT SS-2MA 316 不锈钢 1/8 in. 世伟洛克® 卡套管接头 1/8 in. 世伟洛克® 卡套管接头 SS-31RS4-A 316 不锈钢 1/4 in. 世伟洛克® 卡套管接头 1/4 in. 世伟洛克® 卡套管接头
产品供货情况(按商店位置分类)
小时