热塑软管 — 尼龙软管
Nylon hose available with these specifications:
- –40°F (–40°C) to 200°F (93°C)
- 2000 psig (137 bar) to 5000 psig (344 bar)
您当地的世伟洛克授权销售与服务中心可能有其他选项。
-
零部件号阀体材料接头 1 尺寸接头 1 类型接头 2 尺寸接头 2 类型
8R-12 尼龙 - - - - 8R-4 尼龙 - - - - 8R-6 尼龙 - - - - 8R-8 尼龙 - - - - -
零部件号阀体材料接头 1 尺寸接头 1 类型接头 2 尺寸接头 2 类型
7R-8 尼龙 - - - - 7R-4 尼龙 - - - - 7R-6 尼龙 - - - -
产品供货情况(按商店位置分类)
小时