VCR® 金属垫片面密封管接头 — 内螺纹接头
可提供以下规格的接头:
- 1/16 至 1 in.
- 内螺纹 NPT 接头
- 316 不锈钢
- 最大压力 1900 psig (130 bar) 至 8000 psig (551 bar)
您当地的世伟洛克授权销售与服务中心可能有其他选项。
-
零部件号阀体材料接头 1 尺寸接头 1 类型接头 2 尺寸接头 2 类型
SS-12-VCR-7-12 316 不锈钢 3/4 in. VCR® 金属垫片面密封管接头 3/4 in. 内螺纹 NPT SS-4-VCR-7-2 316 不锈钢 1/4 in. VCR® 金属垫片面密封管接头 1/8 in. 内螺纹 NPT SS-8-VCR-7-4VCRF 316 不锈钢 1/2 in. VCR® 金属垫片面密封管接头 1/4 in. 内螺纹 VCR® 金属垫圈面密封 SS-8-VCR-7-6 316 不锈钢 1/2 in. VCR® 金属垫片面密封管接头 3/8 in. 内螺纹 NPT SS-2-VCR-7-4VCRF 316 不锈钢 1/8 in. VCR® 金属垫片面密封管接头 1/4 in. 内螺纹 VCR® 金属垫圈面密封 SS-4-VCR-7-2VCRF 316 不锈钢 1/4 in. VCR® 金属垫片面密封管接头 1/8 in. 内螺纹 VCR® 金属垫圈面密封 SS-4-VCR-7-4 316 不锈钢 1/4 in. VCR® 金属垫片面密封管接头 1/4 in. 内螺纹 NPT SS-4-VCR-7-8VCRF 316 不锈钢 1/4 in. VCR® 金属垫片面密封管接头 1/2 in. 内螺纹 VCR® 金属垫圈面密封 SS-8-VCR-7-8 316 不锈钢 1/2 in. VCR® 金属垫片面密封管接头 1/2 in. 内螺纹 NPT
产品供货情况(按商店位置分类)
小时