绝缘接头 — 联合接头
可提供以下规格的接头:
- 1/4 至 1/2 in. (12 mm)
- 直通
- 316 不锈钢
- 最大压力 5000 psig (344 bar)
Your local authorized Swagelok sales and service center may have additional options.
-
绝缘接头 — 联合接头 — 直通
Your local authorized Swagelok sales and service center may have additional options.Contact UsPart #Body MaterialConnection 1 SizeConnection 1 TypeConnection 2 SizeConnection 2 TypeSS-12-MDE-6 316 不锈钢 12mm 世伟洛克® 卡套管接头 12 mm 世伟洛克® 卡套管接头 SS-4-DE-6 316 不锈钢 1/4 in. 世伟洛克® 卡套管接头 1/4 in. 世伟洛克® 卡套管接头 SS-6-DE-1-4 316 不锈钢 3/8 in. 世伟洛克® 卡套管接头 1/4 in. 外螺纹 NPT SS-6-DE-6 316 不锈钢 3/8 in. 世伟洛克® 卡套管接头 3/8 in. 世伟洛克® 卡套管接头 SS-8-DE-6 316 不锈钢 1/2 in. 世伟洛克® 卡套管接头 1/2 in. 世伟洛克® 卡套管接头
Product Availability by Store Location
Hours