フィルター
以下の仕様のフィルターを取り揃えています:
- サイズ:1/8~1/2 インチ(3~12 mm)
- –40~482°C
- 316ステンレス鋼または316L VARステンレス鋼
- 20.6 MPa
- 最大流量:30~600 std L/min
担当のスウェージロック指定販売会社では、その他のオプションに対応している場合がございます。
-
型番ボディ材質コネクション1 サイズコネクション1 タイプコネクション2 サイズコネクション2 タイプ
SS-FCB 316 不锈钢 1/4 in. 内螺纹世伟洛克®卡套管接头 1/4 in. 内螺纹世伟洛克®卡套管接头 SS-FCE 316 不锈钢 1/4 in. 内螺纹 NPT 1/4 in. 内螺纹 NPT
ストアの所在地ごとの製品在庫
時間