text.skipToContent text.skipToNavigation
世伟洛克卡套管切割工具

世伟洛克®卡套管和卡套管附件

当使用应用于多种工业流体系统的小口径卡套管时,拥有合适的工具和附件至关重要。我们的卡套管切割和制备工具可以帮助您一致地切割、弯曲卡套管并去除其毛刺,从而提高密封性能,而支撑系统可以确保您的卡套管在应用中保持稳定。

View Tubing and Tube Accessories

Swagelok offers tubing in a variety of materials and configurations to meet the needs of practically any industry or application requiring reliable fluid transfer via small-bore lines. Tubing offers a variety of advantages over piping in certain industrial fluid system applications, but choosing the right tubing is only the first step to building a high-performing fluid system. You need to ensure that tubing is properly:

  • Prepared, having been evenly cut and deburred to avoid flow issues and leak potential
  • Bent to avoid tube damage as you use bends to minimize the number of necessary connections
  • Supported to avoid vibration-related problems during operation

To help you get the best performance from your fluid systems, we provide dependable tubing support systems and tube cutting, tube preparation, tube bending, and swaging tools. Learn more about the importance of these tools in our “Five Essential Fluid System Tools Every Professional Needs” article.

Have questions about metal tubing or tube-related accessories?

Contact Local Specialists

类别

卡套管

卡套管

了解我们可满足各种应用需求的多种卡套管选购件。

卡套管切割和制备

卡套管切割和制备

探索卡套管切割器、卡套管锯切导向器、切割轮螺钉、切割轮、去毛刺工具和去毛刺刀。

支持系统

支持系统

探索用于安装卡套管和公称管的卡箍支撑、焊接板和其他支撑系统。

卡套管和卡套管附件目录

查找详细的产品信息,包括结构材料、额定压力和温度、选购件及附件。

世伟洛克台式卡套管弯管机

使用世伟洛克台式卡套管弯管机

使用世伟洛克®台式卡套管弯管机可以在由常见材料制成的卡套管中实现精确、可重复的高质量折弯。无论您使用的是小直径薄壁卡套管还是大直径厚壁卡套管,此视频均提供了弯管应遵循的技巧和优秀实践。

观看运转中的卡套管弯管机

世伟洛克为您精心准备的产品、服务和解决方案

世伟洛克现场泄漏检测服务
如何避免系统泄漏:正确制备卡套管的重要性

理想的卡套管接头取决于众多条件,但很重要的一条是在安装之前正确制备卡套管。了解如何通过避免损坏、毛刺或卡套管切割不当来防范昂贵或危险的泄漏。

Green Alternative Systems
案例分析: 世伟洛克弯管解决方案助力 Green Alternative Systems 控制人工成本

借由世伟洛克帮助测试控制人工成本的方法,Green Alternative Systems (GAS) 的生产时间缩短了 75%,每年节省 224,000 美元人工成本。阅读更多有关如何成功开展合作的信息。

使用中的世伟洛克手持式卡套管弯管机
实现复杂卡套管系统的三大技巧

了解使用手持式卡套管弯管机的三大技巧如何帮助您实现泄漏点更少且流量更高的复杂卡套管系统。

使用中的世伟洛克手持式卡套管弯管机
如何使用世伟洛克手持式卡套管弯管机

了解如何使用手持式卡套管弯管机精确高效地实现卡套管的 90° 和 180° 折弯。对于可与世伟洛克卡套管接头一起使用的由常见材料制成的卡套管,世伟洛克®手持式卡套管弯管机可将其一致而高质量地折弯。

卡套管附件

卡套管附件

与某些工业流体系统应用中的公称管相比,金属卡套管具有多种优势。然而,选择合适的卡套管只是构建高性能流体系统的第一步。您需要确保卡套管正确完成以下步骤:

  • 制备完成,已均匀切割并去毛刺,以避免流动问题和潜在泄漏
  • 折弯以避免卡套管损坏,因为使用弯管可减少必要的连接数量
  • 支撑以避免运行期间与振动相关的问题

世伟洛克提供各种卡套管切割、卡套管制备、卡套管折弯和卡套管支撑系统,以帮助您从流体系统中获得优秀性能。了解我们易于使用的工具如何令您受益。

请稍候几分钟,不要关闭此页面