Detectores de Fugas — Detectores de Fugas Líquidos
Líquidos detectores de fugas disponibles con estas especificaciones:
- Tamaños de 2 onzas a 1 galón
- –54°C (–65°F) a 93°C (200°F)
В местном авторизованном центре продаж и сервисного обслуживания Swagelok могут быть дополнительные варианты.
-
检漏液 — 液体检漏液 — Snoop® 检漏液
В местном авторизованном центре продаж и сервисного обслуживания Swagelok могут быть дополнительные варианты.Контактная информацияКод изделияРазмер контейнераДиапазон температур,Материал корпусаНаруж. диам. трубкиКалибр стенки трубкиMS-SNOOP-2OZ 2 oz. (59 mL) 27 至 200°F(-2 至 93°C) - - - MS-SNOOP-GAL 1 加仑 (3.8 L) 27 至 200°F(-2 至 93°C) - - - MS-SNOOP-8OZ 8 oz. (236 mL) 27 至 200°F(-2 至 93°C) - - - -
Detectores de Fugas — Detectores de Fugas Líquidos — Real Cool Snoop® 检漏液
В местном авторизованном центре продаж и сервисного обслуживания Swagelok могут быть дополнительные варианты.Контактная информацияКод изделияРазмер контейнераДиапазон температур,Материал корпусаНаруж. диам. трубкиКалибр стенки трубкиMS-RC-SNOOP-8OZ 8 oz. (236 mL) -65 至 200°F(-54 至 93°C) - - - MS-RC-SNOOP-GAL 1 加仑 (3.8 L) -65 至 200°F(-54 至 93°C) - - -
Наличие изделий по местоположению склада
часов