text.skipToContent text.skipToNavigation
vapodétendeurs chauffés à la vapeur

Vapodétendeurs chauffés à la vapeur Swagelok®

Le vapodétendeur chauffé à la vapeur série KSV est conçu pour vaporiser des échantillons liquides ou préchauffer des échantillons de gaz.

Se faire aider pour choisir des régulateurs de pression

Le vapodétendeur chauffé à la vapeur de Swagelok sert à vaporiser des échantillons liquides ou chauffer des échantillons gazeux pour éviter que ceux-ci ne se condensent. Il est conçu pour réagir aux variations liées aux interventions de l’utilisateur ainsi qu’aux variations de la température ambiante et d’autres conditions d’exploitation. Certifié pour une utilisation dans des environnements critiques et dangereux, le vapodétendeur série KSV offre des performances fiables et constantes.

Caractéristiques principales du régulateur série KSV

  • Membrane non perforée à bord convoluté
  • Étanchéité de la membrane par contact métal sur métal
  • Faible volume interne

Caractéristiques techniques

Pression d’entrée maximale 248 bar (3600 psig)
Plages de régulation 0 à 0,68 bar (10 psig) jusqu’à 0 à 34,4 bar (500 psig)
Coefficient de débit (Cv) 0,06 ou 0,20
Pression de vapeur et température maximales 44,7 bar (650 psig) et 260°C (500°F)
Température maximale de service 200°C (392°F)

Le meilleur régulateur pour votre application

Catalogues des vapodétendeurs chauffés à la vapeur

Découvrez des informations complètes sur notre vapodétendeur chauffé à la vapeur – matériaux de fabrication, accessoires, pression et température nominale.

Générateur de courbe de débit Swagelok pour régulateurs de pression

Besoin d’aide pour choisir le bon régulateur de pression ?

Découvrez plusieurs types de régulateurs utilisés dans différentes conditions avec notre vidéo expliquant comment choisir un régulateur.

Trouver le bon régulateur

Ressources Swagelok sur les régulateurs de pression

L’effet de la pression d’alimentation dans les détendeurs
Contrôler l’effet de la pression d’alimentation (SPE) dans un détendeur

L’effet de la pression d’alimentation, également appelé dépendance, est une relation inverse entre les variables de pression d’entrée et de pression de sortie dans un détendeur. Découvrez comment contrôler ce phénomène dans vos détendeurs grâce aux conseils de Swagelok.

Регуляторы Swagelok серии RHPS
Как тщательные испытания гарантируют надежность работы регулятора

Вы когда-нибудь задавались вопросом, какие испытания проходят изделия, предназначенные для работы в экстремальных условиях? Загляните в лабораторию и узнайте историю разработки промышленных регуляторов серии RHPS для эксплуатации при сверхнизких температурах.

График с кривыми расхода, демонстрирующий падение давления
Как выпрямить кривую расхода регулятора, чтобы снизить потери давления

Потеря давления является проблемой для каждого редуктора. Узнайте, как свести к минимуму такой эффект и выпрямить кривую расхода с помощью целого ряда вариантов куполовидных регуляторов.

시간 지연을 줄이는 데 사용되는 레귤레이터
분석 계장 시스템에서 레귤레이터를 사용하여 시간 지연을 줄이는 방법

시간 지연 문제는 종종 분석 시스템에서 과소 평가되거나 오해를 받습니다. 이러한 문제를 완화하는 방법 중 하나는 압력 제어 레귤레이터를 사용하는 것입니다. 이러한 팁을 통해 분석 시스템의 시간 지연 문제를 관리하는 방법을 알아보십시오.

请稍候几分钟,不要关闭此页面