Filtros
Filtros disponibles con estas especificaciones:
- 3 a 12 mm (1/8 a 1/2 pulg)
- –40°C (–40°F) a 482°C (900°F)
- Acero inoxidable 316 o 316L VAR
- 206 bar (3000 psig)
- Caudal máximo 30 a 600 l/min (1 a 21 pies3/min)
Il se peut que votre point de vente et centre de services agréé Swagelok propose d’autres options.
Il n’y a actuellement aucun produit disponible.