text.skipToContent text.skipToNavigation
世伟洛克接头

世伟洛克® 接头

世伟洛克接头为工业流体系统运营商提供了保持工艺和设备安全高效运行所需的可靠性、易安装性和防泄漏性能。

查看所有接头

自 1947 年推出世伟洛克® 卡套管接头以来,工业专业人员一直依靠世伟洛克接头在分析、仪器和小孔径工艺流体系统中实现无泄漏连接。无论您需要适合腐蚀性环境、极端温度还是高压环境的接头,我们都能提供可靠的选择,帮助您建立值得信赖的连接。我们提供多种合金材料的全套接头产品组合,广泛适用于各种工业应用,包括有特殊要求的应用。

世伟洛克接头通过高度可控的工艺达到了高质量标准,让用户在将这些多功能、高性能接头集成到流体系统设计中时高枕无忧。如果您需要技术支持或培训,以便在系统中更好地使用这些产品,全球近 200 个授权的世伟洛克销售和服务网点可为您提供帮助。

正在寻求接头选型和安装建议?

观看我们的接头视频

接头类别

Assembly-by-Torque (AbT)

Assembly-by-Torque (AbT)

Die Assembly-by-Torque-Verschraubungen (AbT) wurden für alternative Kraftstoffsysteme entwickelt und ermöglichen eine zuverlässige und wiederholbare Montage.

PFA, Feingewinde-Bördelverschraubungen

PFA, Feingewinde-Bördelverschraubungen

PFA-Verbindungen bieten Zugfestigkeit, thermische Stabilität und Kriechfestigkeit für den Einsatz in hochreinen Anwendungen wie der Halbleiterfertigung.

接头目录

查找详细的产品信息,包括结构材料、额定压力和温度、选购件及配件。

带有防泄漏世伟洛克<sup>®</sup> 卡套管接头的流体系统

世伟洛克® 卡套管接头的优势

世伟洛克卡套管接头采用成熟的设计、精密的制造以及优质的原材料,旨在满足您对安全性和可靠性的预期。

发现优势

世伟洛克为您精心准备的产品、服务和解决方案

已经拧紧的世伟洛克卡套接头
接头简介:识别螺纹尺寸和螺距

即使是有经验的专业人员也会遇到识别螺纹的困难。世伟洛克产品经理 Andy Hitchcock 解释如何使用游标卡尺、螺纹规和螺纹识别指南识别接头上的螺纹尺寸和螺距。

海洋中的石油平台
白皮书:构建更高效的上游流体系统

了解如何通过将世伟洛克® FK 系列接头集成到上游石油和天然气应用中来实现流体系统的高可靠性、降低维护成本并减轻对环境的影响。

沈鼓集团股份有限公司的一名员工使用由世伟洛克部件构建的流体系统
沈鼓集团股份有限公司是如何提高系统安全性和可靠性的呢?

了解世伟洛克(上海)流体系统科技有限公司是如何帮助沈鼓集团股份有限公司在实现产品的一致性、可靠性和成本节省的同时,提高客户自身安全性和生产效率的。

使用间隙检测规确认世伟洛克卡套管接头是否正确安装
世伟洛克卡套管接头安装

本视频演示了安装世伟洛克卡套接头的完整步骤,世伟洛克卡套接头在一致性、质量和可靠性方面赢得了全球声誉。

世伟洛克卡套管接头

世伟洛克接头

当世界上一些备受尊崇的公司,想要建立持久的连接时,他们便会选择世伟洛克。我们已经建立了卡套接头性能标准,包括密封完整性、安装方便性、可用性和支持服务。我们的双卡套不锈钢卡套管接头以其一致性、质量和可靠性而享誉全球。我们持续改进产品的努力,以及此类接头在数千种不同应用中的卓越性能,为我们赢得了这一声誉。

Dieser Vorgang kann einige Minuten dauern. Bitte haben Sie etwas Geduld und bleiben Sie auf der Seite.