text.skipToContent text.skipToNavigation
软管外层

世伟洛克® 软管外层

世伟洛克的选配软管外层提供了额外的保护,以防止扭结、磨损、腐蚀、极端流体温度和紫外线的影响。

索取软管外层选购件详情

无论是防扭结、防磨损还是防特定材料,世伟洛克软管外层都能提供额外保护以满足您的系统需求:

益处 材料温度
耐火外套 隔绝内部系统流体的极端温度、耐多种液压流体和润滑油 编织玻璃纤维 –65 至 500°F(–53 至 260°C),短期火焰暴露温度可达 2000°F (1093°C)
耐热套 形成一道屏障,防止与软管接触,具有抗磨损、保护软管免受焊接飞溅和紫外线的影响的作用编织玻璃纤维 最高 1000°F (537°C)
铠式保护 柔韧性高,可防止扭结和磨损互锁的柔性 302 不锈钢 –325 至 750°F(–200 至 398°C)
螺旋式保护 柔韧性高,可防止磨损螺旋 HDPE 塑料 –180 至 250°F(–117 至 121°C)
弹簧保护 柔韧性高,可防止扭结和磨损螺旋 302 不锈钢 –325 至 850°F(–200 至 454°C)

软管外层不会改变软管的技术指标。有关更多信息,请参阅我们的软管视频播放列表

与软管专家交谈

软管和柔性卡套管样本

查找详细的产品信息,包括结构材料、额定压力和温度、选购件及配件。

世伟洛克软管管理服务工程师

世伟洛克®软管咨询服务

了解如何改善软管选型、安装、检测和维护程序,以提高软管的使用寿命和性能,从而降低工艺成本。

了解有关软管管理的信息

世伟洛克为您精心准备的产品、服务和解决方案

世伟洛克软管和柔性卡套管
提高软管安全性并降低工厂成本的三个步骤

在工厂定期维护期间,人们通常不太重视工业软管的安全性。软管得到应有的重视是很重要的—泄漏和磨损会使您的设施暴露在风险之中。了解避免危险状况同时降低工厂成本的建议。

一般産業用ホースのメンテナンス
一般産業用ホースのメンテナンス計画を策定してプラントのコストを大幅に削減する

一般産業用ホースの適切な交換時期を見極めることができれば、プラントのメンテナンス費用を大幅に削減することができます。今回は、システムの評価とメンテナンス計画の策定を通じて、ホースの交換サイクルを管理する方法を紹介します。

一般産業用ホースの交換/材料に関する注意点
一般産業用ホースの交換:コア・チューブの材質に関する検討事項

一般産業用ホースを選定する際は、最初にホースの最も内側の層にあるコア・チューブを選んでください。今回は、コア・チューブの材質と内面構造に基づいてアプリケーションに最適なホースを選定する方法を紹介します。

Types de renforts des flexibles industriels
Comment bien choisir la couche de renfort d’un flexible

Les flexibles industriels comportent généralement des couches de renfort essentielles, qui contribuent à la longévité et aux performances de ces produits. Découvrez ces différents types de renforts et ceux qui conviennent le mieux aux différentes applications des systèmes fluides.

请稍候几分钟,不要关闭此页面