text.skipToContent text.skipToNavigation
公称管接头

世伟洛克® 公称管接头

世伟洛克® NPT 公称管接头可在大多数工业应用中使用的公称管和卡套管系统中实现一致、无泄漏的过渡。

查看公称管接头

世伟洛克® NPT 公称管接头为大多数工业应用中使用的公称管和卡套管系统提供可靠的连接。这些接头提供无泄漏性能,同时通过超出行业标准的设计要求尽可能地减少咬合和优化啮合螺纹数量。

确定螺纹螺距和尺寸

这些接头有多种形状和材料可供选择,并有 316 不锈钢厚壁接头可供选择,适用于压力高达 15000 psig (1033 bar)的应用场合,所有接头均按照我们严格的质量标准制造。我们严格控制弯头、三通和四通的角度,以实现精确的管道布局。

是否需要接头选型方面的帮助?

联系当地专家

パイプ継手のカテゴリー

アダプター継手

アダプター継手

アダプター(エルボー、ティー、ストレート)を使用すると、サイズや材質が異なる部品で構築した流体システムを接続または拡張することができます。

カップリング

カップリング

保持两段或多段管道之间的连续性,以便可靠地输送流体或气体。

キャップ/プラグ

キャップ/プラグ

パイプなどの接続部をシールする際は、パイプ継手をプラグで塞ぐ、パイプのエンドにキャップを取り付けるといった措置が必要です。

变径接头

变径接头

将较大的公称管与较小的公称管组合,改变管件系统中的公称管尺寸,以满足流量要求或适应现有公称管。

备件和附件

备件和附件

探索有用的工具和成套件,帮助维护流体系统中的公称管接头。

外螺纹接头

外螺纹接头

使用合适的接头连接两根公称管或其他接头的一端或两端,从而调整公称管系统。

联合球形接头

联合球形接头

使用用于仪表和工艺控制的联合球形接头,确保系统无泄漏且可靠。

公称管接头目录

查找详细的产品信息,包括结构材料、额定压力和温度、选购件及配件。

带有防泄漏世伟洛克<sup>®</sup> 卡套管接头的流体系统

世伟洛克® 卡套管接头的优势

世伟洛克卡套管接头采用成熟的设计、精密的制造以及优质的原材料,旨在满足您对安全性和可靠性的预期。

发现优势

世伟洛克为您精心准备的产品、服务和解决方案

已经拧紧的世伟洛克卡套接头
接头简介:识别螺纹尺寸和螺距

即使是有经验的专业人员也会遇到识别螺纹的困难。世伟洛克产品经理 Andy Hitchcock 解释如何使用游标卡尺、螺纹规和螺纹识别指南识别接头上的螺纹尺寸和螺距。

在石油钻井平台上作业的工人
利用压缩卡套接头优化中压油气应用

对于石油天然气领域平台上资产中的中压应用,了解压缩式接头与传统的锥面及螺纹连接相比如何提高安装速度并带来性能优势。

沈鼓集团股份有限公司的一名员工使用由世伟洛克部件构建的流体系统
沈鼓集团股份有限公司是如何提高系统安全性和可靠性的呢?

了解世伟洛克(上海)流体系统科技有限公司是如何帮助沈鼓集团股份有限公司在实现产品的一致性、可靠性和成本节省的同时,提高客户自身安全性和生产效率的。

使用间隙检测规确认世伟洛克卡套管接头是否正确安装
世伟洛克卡套管接头安装

本视频演示了安装世伟洛克卡套接头的完整步骤,世伟洛克卡套接头在一致性、质量和可靠性方面赢得了全球声誉。

公称管接头

公称管接头

世伟洛克公称管接头的内表面无毛刺,螺纹齿侧光滑,因此可实现平稳的流动并提供很好的密封效果,同时尽可能地减少磨损。接头可采用多种材料和配置,如转换接头、管帽和堵塞、内螺纹连接、四通、弯头、外螺纹连接、变径接头及三通等,按照世伟洛克的高质量标准制造而成,以满足各种情况的要求。

请稍候几分钟,不要关闭此页面