世伟洛克®锥面螺纹接头(IPT 系列)
我们的锥面及螺纹接头采用各种合金制成,可在不同的使用环境中提供可靠的性能。检漏孔是所有锥面螺纹连接的标配,使得验证接头是否正确安装变得非常简单。锥面螺纹接头的最大尺寸为 1 1/2 英寸,适用于压力高达 60000 psig (4134 bar) 的中高压应用。
锥面螺纹接头目录
查找详细的产品信息,包括结构材料、额定压力和温度、选购件及附件。
中高压接头 卡套管 阀门和附件
特点:316 不锈钢结构;温度高达 1000°F (537°C);中压 (MP) 接头,尺寸范围 —1/4 到 1 英寸,压力额定值 — 高达 20 000 psig (1378 bar);高压 (HP) 接头,尺寸范围 — 1/4 到 9/16 英寸,压力额定值 — 高达 60 000 psig (4134 bar);NACE® MR0175/ISO15156 合规性
世伟洛克为您精心准备的产品、服务和解决方案
氢气接头的剖面图
了解专为氢应用设计的接头为何能帮助燃料电池汽车制造商和基础设施开发商实现更安全、更可靠的燃料系统。
利用压缩卡套接头优化中压油气应用
对于石油天然气领域甲板上资产中的中压应用,了解压缩式接头与传统的锥面及螺纹连接相比如何提高安装速度并带来性能优势。
优化氢燃料电池汽车的元件选型
氢能交通依赖于可靠的元件规范和选型。从世伟洛克了解更多信息。
卡套管接头比较
了解与传统锥面螺纹接头相比,世伟洛克® FK 系列卡套管接头的安装方法。
锥面螺纹接头(IPT 系列)
锥面螺纹连接可提供可靠的中高压性能。锥面螺纹接头采用 316 不锈钢、625 合金和 2507 合金。提供符合 NACE MR0175/ISO 15156 标准的接头以及抗振动连接元件。