世伟洛克®卡套管接头和转换接头
世伟洛克双卡套压紧式可测量型卡套管接头提供了一致的无泄漏式密封,即使在恶劣的环境下也能够抵抗振动疲劳。它们有各种材料、形状和配置可供选择,可用于压力高达 11 000 psi (757 bar) 和温度高达 1000°F (537°C) 的场合。世伟洛克卡套管接头和转换接头降低了危险的泄漏和代价高昂的系统停机时间的风险,同时易于安装、拆卸和重新装配。
世伟洛克卡套管接头的优点之一是易于安装、其要求的工作量大大低于大多数其他卡套管、公称管或焊接接头替代品、从而减少了安装人员的疲劳。它可以使用标准工具进行安装、并有多种预装选购件以提高装配的灵活性、例如可测量预装工具。
如何使用可测量预装工具
世伟洛克卡套管转换接头是为补充世伟洛克卡套管接头而设计的,允许在世伟洛克卡套管接头和各种其他端接类型之间进行接头对接头的连接。它们可以帮助消除棘手的对准问题,并减少对特殊弯头和三通的库存需要。采用与卡套管接头类似的安装程序,使世伟洛克卡套管转换接头易于安装。
如何组装卡套管转换接头(1” 及以下)
世伟洛克基础知识
经世伟洛克认证的培训师可在您方便的地点和时间教授诸如卡套管接头安装和卡套管接头检查等主题的课程。
卡套管接头和转换接头目录
世伟洛克卡套管接头和卡套管转换接头的尺寸从 1/16 到 2 in.,2 到 50 mm,并有一系列的配置,它们由各种材料制成,在包括化学加工和酸性气体在内的一系列应用中具有卓越的耐腐蚀性。在这里提供的产品资料中查找详细的产品信息,包括结构材料、额定压力和温度、选购件、工具和附件和安装说明。
The proven Swagelok® tube fitting design manufactured from corrosion-resistant alloy 2507 with NORSOK M0630 and M-650 compliance standard, NACE MR0175/ISO 15156 optional.
仪表、直接安装和远程安装阀组及模块化系统 V、VB 和 VL 系列 2 阀、3 阀和 5 阀仪表阀组 VE 系列 2 阀、3 阀和 5 阀直接安装阀组 2 阀远程安装阀组 Mod 85 模块化仪表系统
浏览中高压接头
是否在寻找可承受超过 11 000 psi 压力的接头?了解我们的 FK 系列中压卡套管接头,其额定值适用于高达 22 500 psi (1551 bar) 的应用,而锥面螺纹接头的额定值适用于高达 60 000 psi (4134 bar) 的应用。
查找更高的压力额定值世伟洛克为您精心准备的产品、服务和解决方案
接头简介:识别螺纹尺寸和螺距
即使是有经验的专业人员也会遇到识别螺纹的困难。世伟洛克产品经理 Andy Hitchcock 解释如何使用游标卡尺、螺纹规和螺纹识别指南识别接头上的螺纹尺寸和螺距。
利用压缩卡套接头优化中压油气应用
对于石油天然气领域甲板上资产中的中压应用,了解压缩式接头与传统的锥面及螺纹连接相比如何提高安装速度并带来性能优势。
沈阳鼓风机集团股份有限公司是如何提高系统安全性和可靠性的呢?
了解世伟洛克(上海)是如何帮助沈阳鼓风机集团股份有限公司在实现产品的一致性、可靠性和成本节省的同时,提高客户自身安全性和生产效率的。
卡套管转换接头如何能够消除对准问题
卡套管转换接头可以帮助消除棘手的对准位置,同时还可以减少库存。请观看如何使用世伟洛克®卡套管转换接头来解决对准问题,同时提供无泄漏密封的演示。
自 1947 年以来,世伟洛克一直是推动卡套管接头技术发展的领导者,该技术几乎应用于所有行业的工业流体系统。
世伟洛克创始人解释其革命性的卡套管接头
75 年以来,世伟洛克卡套管接头以其独特的“铰链夹箍”作用,在提供持久、无泄漏的服务方面仍然值得信赖。抓紧式设计采用“铰链夹箍”作用,可在三个关键方面实现优异性能:
卡套管抓紧
铰链夹箍作用提供了更直接的卡套管接触/抓紧支撑。
气体密封
前卡套的磨光/抛光作用在卡套管和本体斜面之间形成了接触集中区,实现更好的密封性。
抗振性
夹箍区对卡套管抓紧处的应力集中区域进行了更好的隔离,可抵御弯折、变形和振动。
世伟洛克®卡套管接头设计
世伟洛克 1/4 至 1 in. 和 6 至 25 mm 不锈钢卡套管接头均采用先进的几何形状、铰链夹箍抱紧作用的后卡套标准设计,以帮助安装人员建立更为一致的防泄漏卡套管连接。在这些尺寸下,一种获得专利的表面硬化工艺以及获得专利的凹槽和特定断面几何形状为世伟洛克后卡套提供了独一无二的工程学特点。铰链夹箍抱紧作用后卡套设计进一步提升了传统卡套设计所具有的强大性能。