text.skipToContent text.skipToNavigation
プロセス用ボール・バルブ

Swagelok®ボール・バルブ/1/4回転式プラグ・バルブ

Swagelokボール・バルブおよびプラグ・バルブを使用することで、大半の産業において包括的な流体の締め切りソリューションを実現することができます。

ボール・バルブ | 信頼性の高い締め切り用バルブ。アプリケーションに合わせて選定・構成することが可能。
プラグ・バルブ | 安価ながら信頼性の高い締め切り用バルブ。低トルクで確実に開閉可能。

すべてのボール・バルブおよびプラグ・バルブを見る

Swagelokボール・バルブは、フュージティブ・エミッション(排出物の漏れ) や漏れを制御し、幅広いアプリケーションに使用可能です。繰り返し漏れの無い締め切りを実現する設計を採用しており、総所有コストを低く抑えることができます。スウェージロックでは、フル・フロー型、計装用一体型、プロセス用3ピース型、トラニオン型、多目的用など、さまざまなタイプを取り揃えています。

Swagelok 1/4回転式計装用プラグ・バルブは、安価ながら信頼性が高く、ボール・バルブの代替品として使用することが可能です。シンプルかつコンパクトな設計ながら大流量に対応し、確実な締め切りを実現します。ステンレス鋼、真ちゅう、軽量なPFAなど、各種材質を取り揃えています。

適切なボール・バルブまたはプラグ・バルブの選定にサポートが必要ですか?

バルブの動画ライブラリーを見る

球阀和旋塞阀类别

一件式仪表球阀,40G 和 40 系列

一件式仪表球阀,40G 和 40 系列

一体式仪表球阀是高压应用的理想选择。可靠、耐用、各种执行机构选购件、流道和手柄。

三件式耳轴式球阀,83 和 H83 系列

三件式耳轴式球阀,83 和 H83 系列

耳轴球阀采用最大流量设计,操作扭矩低、2 通或 3 通流道模式、高达 10,000 psig 的工作压力和 API 641 低排放认证。

三片式工艺/仪表球阀,60系列

三片式工艺/仪表球阀,60系列

仪表球阀有 2 通和 3 通选购件、四分之一圈执行和 API 641 低排放认证。可提供气动和电动执行机构。

多用途球阀,AFS 系列

多用途球阀,AFS 系列

对于高压、大流量应用(包括氢气和 CNG),可使用涂有 PTFE 涂层的不锈钢球阀。手动执行机构和符合 ISO 5211 标准的气动执行机构。

旋塞阀

旋塞阀

Swagelok 플러그 밸브는 간단하고 간결한 설계로 작은 힘으로도 1/4바퀴 회전이 가능합니다. 또한 정방향 흐름의 양압 차단 기능을 제공합니다.

관통 유로형 볼 밸브, GB 시리즈

관통 유로형 볼 밸브, GB 시리즈

다양한 몸체의 기계 잠금식 엔드 스크류 구조인 이 관통 유로형 볼 밸브는 양방향 유동, 대유량, 내식성을 제공합니다.

다목적 볼 밸브, SK 시리즈

다목적 볼 밸브, SK 시리즈

Swagelok® SK 시리즈 다목적 볼 밸브는 간결한 설계로 작은 힘으로도 1/4바퀴 회전이 가능합니다. 또한 최대 6000 psig의 애플리케이션에서 양압 차단 기능을 제공합니다.

스페어 부품 및 액세서리

스페어 부품 및 액세서리

볼, 1/4회전, 플러그 밸브와 최적의 호환성을 제공하도록 설계된 고품질 예비 부품 및 액세서리로 성능과 수명을 보장할 수 있습니다.

중압 더블블록 & 블리드 밸브, IPT 시리즈

중압 더블블록 & 블리드 밸브, IPT 시리즈

이중 양압 차단을 지원하는 중압 더블 블록 & 블리드 밸브는 최대 20,000 psig의 압력까지 신뢰성 높은 밀폐를 제공합니다.

중압 트러니언-스타일 볼 밸브, CTB 시리즈

중압 트러니언-스타일 볼 밸브, CTB 시리즈

컴팩트 Swagelok® CTB 시리즈 트러니언 스타일 볼 밸브는 작은 힘으로도 1/4회전이 가능하며 중압 애플리케이션에서 양압 차단 기능을 제공합니다.

중압 트러니언-스타일 볼 밸브, FKB 시리즈

중압 트러니언-스타일 볼 밸브, FKB 시리즈

Swagelok® FKB 시리즈 중압 트러니언 스타일 볼 밸브는 간결한 설계로 작은 힘으로도 1/4회전이 가능하며 양압 차단 기능을 제공합니다.

ボール・バルブ/プラグ・バルブのカタログ

構成部品とその材質、使用圧力、使用温度、オプション、アクセサリーなど、製品に関する詳細情報につきましては、以下の資料をご参照ください。

流量係数(C<sub>v</sub>値)計算ツール

適切なバルブ選択の流量を計算する

流量係数(Cv値)計算ツールを使用することで、ニーズに適したサイズのバルブを選定することができます。

ツールを使用する

関連資料/コラム記事

流体サンプリング・システム用のバルブ選定
産業用流体システムに適したバルブを選定する方法

産業用流体システムやサンプリング・システムの設計アプリケーションに適したバルブを選定するためのSTAMPEDメソッドの適用方法を紹介します。

化学/石油精製業界において、フュージティブ・エミッションを削減する
低排出認証付きバルブを使用して、フュージティブ・エミッション(排出物の漏れ)に伴うコストを最小限に抑える

化学/石油精製業界では、フュージティブ・エミッションに関する懸念が高まっています。低排出認証付きバルブを使用することで、施設と収益を保護することができます。今回は、低排出認証付きバルブとは何か、どのように試験を行っているか、そして低排出認証付きバルブを使用するとどのようなメリットが得られるかを紹介します。

一般産業用流体システム内のブロック・バルブ
ブロック・バルブで一般産業用流体システムを遮断する方法

一般産業用流体システムのメンテナンスを行う際は、プラントの安全を確保するため、事前にラインを遮断する必要があります。流体システム・ラインを安全に遮断できる方法のひとつは、2個のブロック・バルブを並べて取り付ける方法です。今回は、システムに最適な構成を設計する方法を紹介します。

半導体産業向けのSwagelok超高純度用ALD20シリーズ・バルブのクリーンルームでの組み立て
1つの新しいバルブが半導体製造を変える3つの理由

今回は、原子層蒸着(ALD)バルブの最新テクノロジーが、ハイテク半導体メーカーにもたらす影響について紹介します。

이 과정에 몇 분이 소요될 수 있습니다. 잠시 이 페이지에 머물러 주십시오.