text.skipToContent text.skipToNavigation
VCO<sup>®</sup>-Verschraubungen mit stirnseitigem O-Ring von Swagelok

VCO®-Verschraubungen mit stirnseitigem O-Ring von Swagelok

Die mühelos zu montierenden VCO®-Verschraubungen mit stirnseitigem O-Ring von Swagelok sind im Verschraubungskörper mit einer Metall-Elastomer-Dichtung versehen. Sie sind für müheloses, schnelles und leckagefreies Verbinden von Rohrleitungen, Rohren und geschweißten Systemen konstruiert und eignen sich auch für den Einsatz in hochreinen Systemen.

VCO®-Verschraubungen mit O-Ring anzeigen

Die VCO®-Verschraubungen mit stirnseitigem O-Ring eignen sich für den Einsatz unter hohem bis kritischem Vakuumdruck sowie in vielen unterschiedlichen Temperaturbereichen. Der vollständig im Verschraubungskörper verkammerte und zur Abdichtung erforderliche O-Ring sorgt für höchste Effizienz, während die glatte Oberfläche des Stutzens eine positive Abdichtung erleichtert. O-Ringe sind für höchste Systemkompatibilität in einer Reihe von Werkstoffen erhältlich.

Unsere Vakuum-Verschraubungen mit O-Ring (VCO®) lassen sich einfach und schnell montieren. Damit sind sie die ideale Wahl für einen raschen Bauteilersatz oder für Anwendungsumgebungen, in denen eine häufige Wartung erforderlich ist. Die einzigartige Konstruktion ermöglicht darüber hinaus eine einfache Montage bei eingeschränkten Platzverhältnissen und macht keinen Versatz in axialer Richtung erforderlich. Die VCO®-Verschraubungen sind auch mit hochreinen Anwendungen kompatibel. Denn die Konstruktion dieser Verschraubung weist eine geringere Einschlussfläche auf und ist reiner als eine normale Rohrverschraubung, wodurch ein geringeres Risiko für Verunreinigungen besteht.

Sie benötigen Unterstützung bei der Auswahl von Verschraubungen?

Unsere Experten vor Ort helfen Ihnen gerne weiter

VCO® O 型圈面密封接头类别

内螺纹接头

内螺纹接头

一端带 VCO 接头的内螺纹接头有各种尺寸可供选择,可提供抗振动疲劳的防泄漏密封。

备件和附件

备件和附件

使用我们的高质量元件,确保流体系统的优良性能和可靠性。

外螺纹接头

外螺纹接头

这些外螺纹接头的 O 型圈密封在其表面的凹槽中,能够压紧接管表面以形成密封。

接管

接管

这些接管压紧 O 型圈,以确保良好的密封和必要的变形,从而实现正常功能。

穿板

穿板

这些穿板设计用于各种空间,可确保在广泛的温度范围内实现真空密封。

联合接头

联合接头

VCO® O 型圈面密封接头联合三通、90° 弯头和直通接头可在关键应用中实现防泄漏连接。有各种尺寸和材料可供选择。

VCO-Verschraubungen mit O-Ring—Kataloge

Hier finden Sie ausführliche Produktinformationen zu Werkstoffen, Drücken und Temperaturen, Optionen und Zubehör.

Fluidsystem mit leckagefreien Rohrverschraubungen von Swagelok<sup>®</sup>

Vorteile der Rohrverschraubungen von Swagelok®

Die Rohrverschraubungen von Swagelok erfüllen dank ihrer bewährten Auslegung, der präzisen Herstellung und hochwertiger Werkstoffe selbst die höchsten Anforderungen in Sachen Sicherheit und Zuverlässigkeit.

Vorteile entdecken

Ressourcenzentrum

Swagelok-Rohrverschraubungen mit Gewinde
Verschraubungen—eine Einleitung: Ermittlung der Größe und Steigung von Gewinden

Selbst erfahrene Experten haben manchmal Schwierigkeiten damit, Gewinde eindeutig zu bestimmen. Erfahren Sie von Andy Hitchcock, Product Manager bei Swagelok, wie Sie die Gewindegröße und -steigung Ihrer Verschraubungen mithilfe von Messschieber, Gewindeschablone und Gewindeidentifikationshilfe ermitteln.

Arbeiter auf einer Ölplattform
Holen Sie mit Klemmringverschraubungen mehr aus Ihren Öl- und Gasanlagen heraus

Informieren Sie sich über unsere Klemmringverschraubungen für Offshore-Öl- und Gasanlagen mit mittlerem Druck und welche Vorteile diese gegenüber Konus-/Gewindeverschraubungen im Hinblick auf Installationszeiten und Leistung bieten.

A Shenyang Blower Works employee uses a fluid system built with Swagelok components
How Shenyang Blower Works Group Improved Safety and Reliability

Learn how Swagelok Shanghai has helped Shenyang Blower Works Group Corporation achieve consistency, reliability, and cost savings for its customers while improving its own safety and production efficiency.

Using a gap inspection gauge to confirm proper installation of a Swagelok tube fitting
Swagelok Tube Fitting Installation

This video demonstrates the integral steps for installing Swagelok tube fittings, which have earned a global reputation for consistency, quality, and reliability.

请稍候几分钟,不要关闭此页面