世伟洛克® 锥面和螺纹接头(IPT 系列)
世伟洛克® IPT 系列锥面和螺纹接头由各种合金制成,可在不同的最终使用环境和中高以及高达 60000 psig (4134 bar) 的高压应用中提供可靠的性能。
查看锥面和螺纹接头一直以来,锥面和螺纹 (C&T) 连接在提供可靠的中高压性能方面深受信赖。世伟洛克 IPT 系列锥面和螺纹接头采用 316 不锈钢、625 合金和 2507 合金材料制成,尺寸从 1/4 in. 到 1 1/2 in. 不等。使用温度最高可达 700°F (371°C)。
可提供符合 NACE MR0175/ISO 15156 标准的世伟洛克 IPT 系列锥面和螺纹接头以及抗振动连接组件。检漏孔是所有锥面螺纹连接的标配,使得验证接头是否正确安装变得非常简单。除特别注明之外,内螺纹、中压和高压 C&T 接头、转换接头和连接配备了接管和套环。
是否想了解有关锥面和螺纹接头的更多信息?
锥面和螺纹接头类别
锥面螺纹接头目录
查找详细的产品信息,包括结构材料、额定压力和温度、选购件及配件。
特点:316 不锈钢结构;温度高达 1000°F (537°C);中压 (MP) 接头,尺寸范围 —1/4 到 1 英寸,压力额定值 — 高达 20 000 psig (1378 bar);高压 (HP) 接头,尺寸范围 — 1/4 到 9/16 英寸,压力额定值 — 高达 60 000 psig (4134 bar);NACE® MR0175/ISO15156 合规性

世伟洛克为您精心准备的产品、服务和解决方案

氢气接头的剖面图
了解专为氢应用设计的接头为何能帮助燃料电池汽车制造商和基础设施开发商实现更安全、更可靠的燃料系统。

利用压缩卡套接头优化中压油气应用
对于石油天然气领域平台上资产中的中压应用,了解压缩式接头与传统的锥面及螺纹连接相比如何提高安装速度并带来性能优势。

优化氢燃料电池汽车的部件选型
氢能交通依赖于可靠的部件规范和选型。进一步了解如何找到合适的组件。

案例分析:海上石油运营商
了解从锥面和螺纹接头转换到 FK 系列接头如何帮助海上石油平台运营商将安装时间缩短 80%。