世伟洛克® 锥面和螺纹接头(IPT 系列)
世伟洛克® IPT 系列锥面和螺纹接头由各种合金制成,可在不同的最终使用环境和中高以及高达 60000 psig (4134 bar) 的高压应用中提供可靠的性能。
查看锥面和螺纹接头一直以来,锥面和螺纹 (C&T) 连接在提供可靠的中高压性能方面深受信赖。世伟洛克 IPT 系列锥面和螺纹接头采用 316 不锈钢、625 合金和 2507 合金材料制成,尺寸从 1/4 in. 到 1 1/2 in. 不等。使用温度最高可达 700°F (371°C)。
可提供符合 NACE MR0175/ISO 15156 标准的世伟洛克 IPT 系列锥面和螺纹接头以及抗振动连接组件。检漏孔是所有锥面螺纹连接的标配,使得验证接头是否正确安装变得非常简单。除特别注明之外,内螺纹、中压和高压 C&T 接头、转换接头和连接配备了接管和套环。
是否想了解有关锥面和螺纹接头的更多信息?
锥面和螺纹接头类别
锥面螺纹接头目录
查找详细的产品信息,包括结构材料、额定压力和温度、选购件及配件。
特点:316 不锈钢结构;温度高达 1000°F (537°C);中压 (MP) 接头,尺寸范围 —1/4 到 1 英寸,压力额定值 — 高达 20 000 psig (1378 bar);高压 (HP) 接头,尺寸范围 — 1/4 到 9/16 英寸,压力额定值 — 高达 60 000 psig (4134 bar);NACE® MR0175/ISO15156 合规性

Des ressources Swagelok sélectionnées pour vous

L’anatomie d’un raccord utilisé avec l’hydrogène
Découvrez pourquoi des raccords spécialement conçus pour des applications qui mettent en œuvre de l’hydrogène peuvent aider les fabricants de véhicules à hydrogène et les constructeurs d’infrastructures associées à réaliser des systèmes d’alimentation plus sûrs et plus fiables.

Optimiser des applications pétrolières et gazières mettant en œuvre des moyennes pressions avec des raccords à compression
Pour des applications moyenne pression dans des installations pétrolières et gazières de surface, découvrez les avantages des raccords à compression par rapport aux traditionnels raccords filetés à extrémité conique en termes de vitesse d’installation et de performance.

Optimiser le choix des composants pour les véhicules à hydrogène
Les moyens de transport à l’hydrogène nécessitent de bien choisir des composants aux caractéristiques techniques particulières. Découvrez comment s’assurer de trouver les bons composants.

Étude de cas : Opérateur de plateforme offshore
Découvrez comment un opérateur pétrolier offshore à pu réduire de 80 % le temps d’installation en remplaçant les raccords filetés à extrémité conique par des raccords série FK Swagelok.