Swagelok® 호스 커버
Swagelok의 옵션 호스 커버는 꺾임, 마모, 부식, 극한의 유체 온도, 자외선의 영향으로부터 추가적인 보호를 제공합니다.
호스 커버 옵션 세부 정보 요청꺾임, 마모, 특정 재질에 대한 보호를 막론하고, 시스템 요구 사항을 충족하는 추가 보호 기능을 제공하는 다양한 Swagelok 호스 커버를 선택할 수 있습니다.
이점 | 재질 | 온도 | |
방화 재킷 | 극한 온도의 내부 시스템 유체에 대한 단열을 제공하며, 다양한 유압 작동유 및 윤활유에 대한 내성이 있습니다. | 직조 유리 섬유 | –53~260°C(–65~500°F), 최고 1093°C(2000°F)의 단기 화염 노출 온도 |
써모슬리브(Thermosleeve) | 호스와 접촉을 방지하는 장벽을 형성하며, 마모를 방지하고, 용접 불똥과 자외선의 영향으로부터 호스를 보호합니다 | 편조 유리 섬유(Braided fiberglass) | 최대 537°C(1000°F) |
보호 가드 | 고도로 유연하며 꺾임과 마모를 방지합니다 | 유연한 인터록 302 스테인리스강 | –200~398°C(–325~750°F) |
나선형 가드 | 고도로 유연하며 마모를 방지합니다 | 나선형 HDPE 플라스틱 | –117~121°C(–180~250°F) |
스프링 가드 | 고도로 유연하며 꺾임과 마모를 방지합니다 | 나선형 302 스테인리스강 | –200~454°C(–325~850°F) |
커버를 사용해도 호스 기술 데이터는 변경되지 않습니다. 추가 정보는 Swagelok 호스 비디오 재생 목록에서 볼 수 있습니다.
Hose and Flexible Tubing Catalogs
Locate detailed product information, including materials of construction, pressure and temperature ratings, options, and accessories.
内管材料有金属, PTFE, PFA, 乙烯树脂, 尼龙, 聚乙烯和橡胶; 公称软管尺寸 1/8 到 2 in.; 多种英制和公制端接; 可提供定制长度; 可选的外层, 标签和测试

Swagelok® Hose Advisory Services
Learn how to enhance your hose selection, installation, inspection, and maintenance procedures to improve hose life and performance, reducing costs in the process.
Read About Hose ManagementSwagelok Resources Curated for You

3 Steps to Hose Safety & Lower Plant Costs
Industrial hose safety is often deprioritized during regular plant maintenance. It is important hoses receive the attention they deserve—leaks and wear can put your facility at risk. Learn tips to avoid dangerous situations while lowering plant costs.

How an Industrial Hose Maintenance Plan Could Save Your Plant Thousands
Knowing the proper time to replace your industrial hoses can save your plant thousands in maintenance costs. Learn how to evaluate your systems and develop a preventive maintenance plan to manage the health of your hoses.

Industrial Hose Replacement: Core Tube Material Considerations
When selecting an industrial hose, the first place to start is the core tube—the hose’s innermost layer. Learn how to select the ideal hose for your application with information on core tube materials & wall construction from the experts at Swagelok.

How to Select the Right Hose Reinforcement
Industrial hoses typically contain critical reinforcement layers that contribute to longevity and performance. Learn about different reinforcement layer types and which is best suited for different fluid system applications.