text.skipToContent text.skipToNavigation

球阀和四分之一圈旋塞阀 — 全流量球阀,GB 系列

可提供以下规格的阀门:

  • 3/8 至 1 in.(12 至 25 mm)
  • –40°F (–40°C) 至 250°F (121°C)
  • 316 或 316L 不锈钢、2507 合金、6 钼、625 合金、825 合金、C-276 合金
  • 4035 psig (340 bar) 至 6000 psig (413 bar)

您当地的世伟洛克授权销售与服务中心可能有其他选项。

筛选条件:
Sichere Produktauswahl:

Der Kataloginhalt muss ganz durchgelesen werden, um sicherzustellen, dass der Systementwickler und der Benutzer eine sichere Produktauswahl treffen. Bei der Auswahl von Produkten muss die gesamte Systemanordnung berücksichtigt werden, um eine sichere, störungsfreie Funktion zu gewährleisten. Der Systemdesigner und der Benutzer sind für Funktion, Materialverträglichkeit, entsprechende Leistungsdaten und Einsatzgrenzen sowie für die vorschriftsmäßige Handhabung, den Betrieb und die Wartung verantwortlich.

⚠ Warnung: Swagelok-Produkte oder -Bauteile, die nicht den industriellen Entwicklungsnormen entsprechen, einschließlich Swagelok Rohrverschraubungen und Endanschlüsse nicht durch die anderer Hersteller austauschen oder mit den Produkten oder Bauteilen anderer Hersteller vermischen.

请稍候几分钟,不要关闭此页面