text.skipToContent text.skipToNavigation
マルチヘッド・ハイドロリック・スウェージング・ユニット(MHSU)

スウェージロックのマルチヘッド・ハイドロリック・スウェージング・ユニット(MHSU)

Swagelok®マルチヘッド・ハイドロリック・スウェージング・ユニット (MHSU)を使用すると、容易にフェルールをチューブに予備締めすることができるため、信頼性の高い接続が実現します。大量生産アプリケーションに最適で、組み立て時間およびオペレーターのミスを削減します。MHSUは追加のツール無しでさまざまなサイズのチューブに対応するほか、汎用性が高く、容易に操作することが可能です。

MHSUの選定について問い合わせる

Swagelok®マルチヘッド・ハイドロリック・スウェージング・ユニット(MHSU)を使用すると、予備締めプロセスを効率的に行うことができるため、信頼性の高い効率的なチューブ接続が実現します。MHSUでフェルールをチューブに予備締めすることで、組み立ておよび取り付けに要する時間を削減することができます。標準装備のチューブ・マーキング機能により、チューブがユニットに正しく挿入されたかどうかを確認することができるため、精度および一貫性が向上します。MHSUには2種類のサイズ(1/2~1 インチ、12~25 mmのチューブおよびチューブ・アダプター用/1~2インチ、25~50 mmのチューブ用)があります。MHSUは大量生産アプリケーションに最適で、オペレーターのミスを最小限に抑えます。追加のツール無しでさまざまなサイズのチューブに対応するほか、汎用性が高く、容易に操作することが可能です。

マルチヘッド・ハイドロリック・スウェージング・ユニット(MHSU)のカタログ

構成部品とその材質、使用圧力、使用温度、オプション、アクセサリーなど、製品に関する詳細情報につきましては、以下の資料をご参照ください。

漏れの無い Swagelok<sup>®</sup> チューブ継手を取り付けた流体システム

Swagelok® チューブ継手の利点

Swagelokチューブ継手は、安全性と信頼性への高い期待にお応えするべく、定評のある設計に基づき、最高品質の原材料から精密に製造されています。

利点を見る

関連資料/コラム記事

世伟洛克现场泄漏检测服务
如何避免系统泄漏:正确制备卡套管的重要性

理想的卡套管接头取决于众多条件,但很重要的一条是在安装之前正确制备卡套管。了解如何通过避免损坏、毛刺或卡套管切割不当来防范昂贵或危险的泄漏。

Green Alternative Systems
案例分析:世伟洛克弯管解决方案助力 Green Alternative Systems 控制人工成本

借由世伟洛克帮助测试控制人工成本的方法,Green Alternative Systems (GAS) 的生产时间缩短了 75%,每年节省 224,000 美元人工成本。阅读更多有关如何成功开展合作的信息。

使用中的世伟洛克手动卡套管弯管机
实现复杂卡套管系统的三大技巧

了解使用手动卡套管弯管机的三大技巧可以帮助您实现泄漏点更少且流量更高的复杂卡套管系统。

使用中的世伟洛克手动卡套管弯管机
如何使用世伟洛克手动卡套管弯管机

学习如何使用手动弯管机精确、高效地实现卡套管的 90°和 180° 弯曲。世伟洛克®手动弯管机可以弯曲不同材质的卡套管,具有一致性好、质量高的特点。

このプロセスには数分間かかる場合があります。このままお待ちください。