스웨즈락® 열가소성 호스
주름 없는 유로 나일론 코어 호스는 다양한 애플리케이션에서 정밀도과 청정도를 위해 유동 제어와 향상된 배출성을 제공합니다.
View Thermoplastic HosesSwagelok thermoplastic hoses provide strong pressure impulse performance when used with hydraulic pumps and ball valve applications. These hoses perform particularly well in CNG vehicle fueling applications due to the hoses’ resistance to high pressure change, and they are available with NGV and ECE R110 alternative fuel certification.
Our high-performance, multipurpose smooth-bore nylon core hose connects quickly and safely in hydraulic, natural gas, and other general industrial applications with a variety of end connections. Smooth inner wall provides flow control and enhanced drainability for precision and cleanliness while the polyurethane cover resists abrasion.
Swagelok polyethylene hose core material is compliant with FDA 21 CFR Part 177 1520 and NSF-51, making it a reliable option for use in food, dairy, and water applications. Internal fiber braid reinforcement layers improve pressure containment and flexibility. The polyurethane cover resists abrasion and prevents moisture entrapment and system contamination.
Need assistance with thermoplastic hose selection?
호스 및 플렉시블 튜빙 카탈로그
구성 부품의 재질, 압력 및 온도 등급, 선택 사양 및 액세서리를 포함한 상세 제품 정보를 찾아보십시오.
内管材料有金属, PTFE, PFA, 乙烯树脂, 尼龙, 聚乙烯和橡胶; 公称软管尺寸 1/8 到 2 in.; 多种英制和公制端接; 可提供定制长度; 可选的外层, 标签和测试

스웨즈락® 호스 자문 서비스
프로세스에서 비용을 줄이면서 호스의 수명과 성능을 개선하기 위한 호스 선택, 설치, 검사 및 유지보수 절차 개선 방법을 소개해 드립니다.
호스 관리 소개귀하를 위해 선별된 스웨즈락 리소스

호스 안전과 플랜트 비용 저감을 위한 3단계
종종 정기적인 플랜트 유지보수 동안 산업용 호스의 안전은 우선순위가 밀립니다. 누설이나 마모는 시설을 위험에 빠뜨릴 수 있으므로 당연히 호스에 관심을 가져야만 합니다. 플랜트 비용을 낮추면서 위험한 상황을 예방하는 방법을 소개합니다.

산업용 호스 유지보수를 통해 플랜트의 비용을 대폭 절감하는 방법
산업용 호스의 적절한 교체 시기를 파악하는 것만으로도 플랜트의 유지보수 비용을 대폭 절감할 수 있습니다. 호스의 수명을 관리하기 위해 여러분의 시스템을 평가하고, 예방 유지보수 계획 수립 방법을 소개합니다.

산업용 호스 교체: 코어 튜브 재질 고려 사항
산업용 호스를 선택할 때는 우선 가장 중심층인 코어 튜브의 재질을 고려해야 합니다. 스웨즈락의 전문가가 애플리케이션에 알맞은 코어 튜브 재질 및 벽 구조에 대한 정보와 함께 이상적인 호스 선정 방법을 알려드립니다.

올바른 호스 보강 선택하기
산업용 호스에는 보통 보강층이 있어 호스의 수명과 성능에 중요한 역할을 합니다. 여러 보강층의 종류와 서로 다른 유체 시스템 애플리케이션에 가장 적합한 보강층은 무엇인지 소개합니다.
나일론 코어 호스, 섬유 편조 보강
고성능, 다목적 주름 없는 유로 나일론 코어 호스는 유압, 천연가스 및 기타 일반적인 애플리케이션에서 다양한 연결구를 사용하여 빠르고 쉽게 연결합니다. 매끄러운 내벽은 정밀도와 청정도를 위한 유동 제어와 향상된 배출성 제공하는 한편 폴리우레탄 커버로 내마모성을 제공합니다. ECE R110 대체연료 인증을 받은 1/4 ~ 1/2인치 호스가 공급됩니다.