Swagelok® 절연 피팅
Swagelok 절연 피팅은 전체 유체 유동을 허용하면서 모니터링 장비를 전류의 영향으로부터 보호함으로써, 계기의 정확성을 유지하고 계기 교체 비용을 줄여줍니다.
절연 피팅 보기Swagelok 절연 피팅은 전기 절연과 유체 밀폐라는 두 가지 주요 기능을 분리하여 계기를 보호합니다. 전기, 화학, 자외선 내성이 탁월하고 흡수율이 낮은 성형 열가소성 절연재가 광범위한 사용 조건과 기후 조건에서 유전체 강도와 무결성을 유지합니다.
일반적으로 천연 가스 파이프라인의 모니터링 스테이션 앞 임펄스 라인에 설치되는 절연 피팅은 최대 유량을 허용하면서 음극 전류를 차단합니다. 측정 가능한 Swagelok® 튜브 피팅 또는 경사나사 파이프 나사 연결구(NPT/BSP)는 튜빙 또는 배관 시스템에 직접 연결되므로 설치 시간이 절감됩니다.
절연 피팅에 대한 질문이 있으십니까?
절연 피팅 카탈로그
구성 재질, 압력 및 온도 등급, 옵션, 액세서리를 포함한 자세한 제품 정보를 찾을 수 있습니다.
Features: Metal components are machined from 316 stainless steel for use in rugged environments; Molded thermoplastic insulation with excellent electrical, chemical, and ultraviolet resistance and low water absorption maintains dielectric strength and integrity over a wide range of operating and climatic conditions; Gaugeable Swagelok® tube fitting or tapered pipe thread end connections (NPT/BSP) provide direct connection to tubing or piping system.

Swagelok® 튜브 피팅의 장점
Swagelok 튜브 피팅은 검증된 설계, 정밀 제조 공정, 최고급 원자재로 생산되므로 안전성과 신뢰성 측면에서 고객의 가장 높은 기대치도 충족할 수 있습니다.
장점 알아보기고객별 맞춤 선별 Swagelok 리소스

接头简介:识别螺纹尺寸和螺距
即使是有经验的专业人员也会遇到识别螺纹的困难。世伟洛克产品经理 Andy Hitchcock 解释如何使用游标卡尺、螺纹规和螺纹识别指南识别接头上的螺纹尺寸和螺距。

利用压缩卡套接头优化中压油气应用
对于石油天然气领域平台上资产中的中压应用,了解压缩式接头与传统的锥面及螺纹连接相比如何提高安装速度并带来性能优势。

瀋陽ブロワー・ワークス・グループ、安全性と信頼性の向上を実現
瀋陽ブロワー・ワークス・グループ・コーポレーションは、スウェージロック上海のサポートによって、顧客のアプリケーションの一貫性、信頼性、コスト削減を実現したばかりか、自社の安全性および生産効率も向上させることができました。

Swagelokチューブ継手の取り付け
この動画では、一貫性、品質、信頼性の高い継手として世界的に定評のあるSwagelokチューブ継手の取り付け手順を紹介しています。