text.skipToContent text.skipToNavigation
cabezales de soldadura

Cabezales de Soldadura Swagelok®

Los cabezales de soldadura Swagelok sostienen el electrodo, aplican fuerza a la pieza a soldar y aseguran la circulación de la corriente de soldadura. Están diseñados para la soldadura por arco de tungsteno con gas orbital (GTAW) fiable y consistente de tubo y tubería. Diseñados para ofrecer precisión y larga duración, aseguran soldaduras de alta calidad constantes. Nuestros cabezales de soldadura tienen un control preciso de los parámetros de soldadura, una configuración sencilla y una construcción robusta para soportar entornos exigentes. Son compatibles con varias unidades de potencia de soldadura y pueden personalizarse para satisfacer las necesidades específicas de cada proyecto.

Solicite Información sobre los Cabezales de Soldadura

Los Cabezales de Soldadura Swagelok incorporan un control de velocidad óptico que elimina la necesidad de tacómetro o calibración. Con los cables de extensión de los cabezales de soldadura disponibles, puede realizar soldaduras más alejadas de la unidad de potencia, lo que ofrece una mayor flexibilidad.

Estos cabezales de soldadura se adaptan a tubo con diámetros exteriores desde 2 a 114 mm (1/16 a 4 pulgadas). El conector de alimentación polarizado asegura una conexión correcta entre el cabezal de soldadura y la unidad de potencia.

Nuestra selección de cabezales de soldadura incluye:

Serie Micro 4 y Serie 8 Para diámetros exteriores de 2 a 12 mm y de 1/16 a 1/2 pulg.
Serie 5 Para diámetros exteriores de 3 a 17,3 mm y 1/8 a 5/8 pulg.
Serie 8HPH de Alto Rendimiento Para diámetros exteriores de 3 a 12 mm y de 1/8 a 1/2 pulg.
Serie 10 Para diámetros exteriores de 6 a 25 mm y 1/4 a 1 pulg.
Serie 20 Para diámetros exteriores de 12 a 52 mm y de 1/2 a 2 pulg.
Serie 40 Para tubo de diámetros exteriores de 38,1 a 114,3 mm. (1 1/2 a 4 pulg.) y tubería de 42,2 a 114,3 mm (1 1/4 a 4 pulg.)

Vea Cómo Preparar su Fuerza de Trabajo de Soldadura

Catálogos de Cabezales de Soldadura

Encuentre información detallada de producto, incluidos materiales de construcción, valores nominales de presión y temperatura, las opciones y los accesorios.

Aula de formación del sistema de soldadura Swagelok

Formación en Soldadura Orbital

Conozca los principios de la soldadura orbital, así como la técnicas de puesta en marcha, operación y resolución de problemas del sistema de soldadura Swagelok® M200, con los Inspectores de Soldadura Certificados (CWI del inglés Certified Weld Inspectors) y los Formadores en Soldadura Certificados (CWE del inglés Certified Weld Educators).

Conozca la Formación en Soldadura Orbital

Documentación sobre Cabezales de Soldadura Swagelok

Aula de formación del sistema de soldadura Swagelok
Herramientas Para los Nuevos Soldadores

La creciente escasez de soldadores está afectando a la fabricación global del mañana. La soldadura orbital automática puede ayudar a solucionar el problema, aunque no sin una adecuada formación. Lo que debe incluir un programa de formación en soldadura orbital para preparar a sus nuevas incorporaciones.

Equipo de doblado de tubo Swagelok
Encuentre la Herramienta Adecuada para el Trabajo: Consideraciones sobre el Equipo de Planta

¿Qué herramientas y equipos deben tener a mano los operarios y técnicos de la planta en todo momento? Desde los sistemas avanzados de soldadura orbital hasta las herramientas básicas de desbarbado de tubo, hay herramientas esenciales para cada conexión, y es conveniente estar preparado.

Formación y aprendizaje Swagelok
Superar la Brecha de Habilidades en la Fabricación con un Equipo Bien Formado

A medida que la fuerza de trabajo se acerca a la jubilación, los fabricantes recurren a las nuevas generaciones para reemplazar el conocimiento experto. Aprenda cómo construir un programa de formación efectivo en sistemas de fluidos.

Complejo de Investigación Avanzada de la Universidad de Ottawa
La Experiencia en Sistemas de Fluidos Mejora la Funcionalidad del Laboratorio

Vea cómo la experiencia en sistemas de fluidos Swagelok ayudó a la Universidad de Ottawa a mejorar la funcionalidad de su laboratorio en su Complejo de Investigación Avanzada, una instalación que alberga el único espectrómetro de masas con acelerador de Canadá. La formación en soldadura orbital de Swagelok ayudó a mejorar la precisión y productividad del taller.

请稍候几分钟,不要关闭此页面