单向阀 — 提升单向阀,50 系列
可提供以下规格的阀门:
- 1/8 至 1/2 in. (6 mm)
- –65°F (–54°C) 至 900°F (482°C)
- 316 不锈钢、黄铜
- 3280 psig (225 bar) 至 6000 psig (413 bar)
您当地的世伟洛克授权销售与服务中心可能有其他选项。
-
零部件号阀体材料接头 1 尺寸接头 1 类型接头 2 尺寸接头 2 类型
SS-58S12 316 不锈钢 3/4 in. 世伟洛克® 卡套管接头 3/4 in. 世伟洛克® 卡套管接头 SS-58S8 316 不锈钢 1/2 in. 世伟洛克® 卡套管接头 1/2 in. 世伟洛克® 卡套管接头 SS-53F2 316 不锈钢 1/8 in. 内螺纹 NPT 1/8 in. 内螺纹 NPT SS-53F4 316 不锈钢 1/4 in. 内螺纹 NPT 1/4 in. 内螺纹 NPT SS-53S4 316 不锈钢 1/4 in. 世伟洛克® 卡套管接头 1/4 in. 世伟洛克® 卡套管接头 SS-53S6MM 316 不锈钢 6 mm 世伟洛克® 卡套管接头 6 mm 世伟洛克® 卡套管接头 SS-56S6 316 不锈钢 3/8 in. 世伟洛克® 卡套管接头 3/8 in. 世伟洛克® 卡套管接头 SS-58F8 316 不锈钢 1/2 in. 内螺纹 NPT 1/2 in. 内螺纹 NPT
产品供货情况(按商店位置分类)
小时