text.skipToContent text.skipToNavigation
世伟洛克 LD 系列大宗气体隔膜阀

世伟洛克® 大宗气体隔膜阀(LD 系列)

世伟洛克 LD 系列大宗气体隔膜阀提供了强度、灵活性和循环寿命的组合,以支持广泛的超高纯关断、大宗气体分配和隔离应用。

查找更多信息

世伟洛克® LD 系列大宗气体隔膜阀设计用于工作压力高达 300 psig (20.6 bar) 的切断、大宗气体分配和隔离服务。三个不同的隔膜提供了强度、灵活性和循环寿命的理想组合,而全金属设计则增强了安全性和耐用性。

世伟洛克 LD 系列阀门还采用创新设计,消除了湿润区域的弹簧和螺纹,从而实现了更清洁的操作并降低了污染风险。此外,独特的带 PCTFE 插件的补偿阀杆头设计可提高关断的密封性,并防止因过度拧紧而造成损坏。

规格

工作压力 最高 300 psig (20.6 bar)
温度 –20° 至 300°F(–28° 至 148°C)
流量系数 最高 13
阀体材料 CF3M 铸造不锈钢、锻造和棒材 316L 不锈钢
隔膜材料 316L 不锈钢
端接 类型:世伟洛克® 卡套管接头,外螺纹 VCR® 面密封接头,内螺纹 NPT,内螺纹 ISO,卡套管延长管
尺寸:1/4 至 1 in.;12 至 25 mm

是否对大宗气体隔膜阀有任何疑问?

请联系当地专家

大宗气体隔膜阀目录

查找详细的产品信息,包括结构材料、额定压力和温度、选购件及配件。

世伟洛克阀门流量系数 (C<sub>v</sub>) 计算器

计算流量以选择正确的阀门

使用我们的阀门流量系数 (Cv) 计算器选择适合您需求的阀门尺寸。

使用工具

世伟洛克为您精心准备的产品、服务和解决方案

流体系统的阀门选型
如何为您的工业流体系统选择合适的阀门

了解如何应用实用的 STAMPED 方法来选择适合您的工业流体或取样系统设计应用的阀门。

Block valves in an industrial fluid system
How to Isolate Industrial Fluid Systems with Block Valves

The isolation of industrial fluid system lines prior to maintenance is vital to plant safety. One of the safest ways to isolate a fluid system line is to install two block valves. Learn how to design proper configurations for your system.

Cleanroom assembly of a Swagelok ALD20 UHP valve for semiconductor industry use
One New Valve. Three Reasons It Could Change Semiconductor Manufacturing

Find out how the latest innovation in atomic layer deposition (ALD) valve technology is changing the game for high-tech semiconductor manufacturers.

Carl White, who has spent nearly 40 years working at various points in the semiconductor industry supply chain, offers a firsthand perspective on the past, present, and future of semiconductor industry advancement.
Q&A: Semiconductor Manufacturing Past, Present, and Future

Find out how collaboration between semiconductor tool OEMs, microchip manufacturers, and fluid system solutions providers has enabled the semiconductor market to keep up with the demands of Moore’s Law for decades, and where we go from here.

请稍候几分钟,不要关闭此页面