text.skipToContent text.skipToNavigation
减压调压阀,电加热

世伟洛克® 减压调压阀,电加热汽化

KEV 系列电加热汽化减压调压阀可在危险区域使用,能够汽化液体样品或预热气体样品以防止其冷凝。

获取调压阀选型的帮助

KEV 系列是一种电加热汽化调压阀,设计用于液体样品汽化或气体样品预热。其特点是可拆卸的加热元件与工艺流体直接接触,尽可能地实现热效率并易于清洁。KEV 调压阀有隔膜式和活塞感应式两种配置可供选择,适用于危险区域,并包括一个整体式温度控制器。

调压阀的电子控制器可超控温度设置,以防止过热而不中断蒸发。KEV 调压阀内部容积小,设计灵活,用户可以根据具体应用的灵敏度和出口压力需求选配产品,使其成为满足各种蒸发和预热要求的灵活解决方案。

KEV 系列调压阀通过了 ATEX、IECEx、UKEX 和 CSA 认证,适用于产品目录中所列的苛刻和危险环境,所有加热器范围的温度等级均为 T3。

查看我们的调压阀视频播放列表,其中包含四段关于 KEV 调压阀如何帮助避免停机的视频。

规格

最大进口压力 3600 psig (248 bar)
压力控制范围0 至 10 psig (0.68 bar) 到 0 至 3600 psig (248 bar)
流量系数0.02 或 0.06
源:120 和 240 V (ac) (± 10 %),50/60 Hz
加热器额定值:50、100、150 和 200 W
控制温度范围75 至 380°F(23 至 193°C)
爆炸性环境/危险场所认证
  • ATEX(欧洲)和 IECEx(国际)—II 组,2G 类,Ex db IIB+H2 T3 Gb
    环境温度:–4 至 140°F(–20 至 60°C)
  • CSA(加拿大和美国)—I 类,1 区,B、C 和 D 组;T3;CSA 防护等级 4 型
    环境温度:–58 至 122°F(–50 至 50°C)

了解如何使用世伟洛克 KEV 系列调压阀尽可能地延长正常运行时间和减少中断。

阅读文章

减压、电加热汽化调压阀目录

查找详细的产品信息,包括结构材料、额定压力和温度、选购件及配件。

世伟洛克调压阀流量曲线生成器

是否需要帮助来选择合适的调压阀?

通过我们的调压阀选择视频,了解在不同应用条件下不同类型调压阀的更多信息。

寻找合适的调压阀

世伟洛克为您精心准备的产品、服务和解决方案

调压阀的供压效应
管理调压阀的供压效应 (SPE)

供压效应也称依赖性,是指调压阀中的进口压力变化与出口压力变化之间互为反比关系。了解如何根据世伟洛克的建议管理调压阀中的这种现象。

Swagelok-Druckregler der Serie RHPS
Wie gründliche Tests eine zuverlässige Reglerleistung garantieren

Haben Sie sich schon einmal gefragt, welche Tests ein Produkt durchlaufen muss, das für den Einsatz unter extremen Bedingungen entwickelt wurde? Werfen Sie einen Blick hinter die Labortüren und erfahren Sie mehr über die Entwicklung der Druckregler der Serie RHPS, die bei Temperaturen von weit unter 0 Grad eingesetzt werden können.

Durchflusskurve mit Regeldifferenz
Wie Sie die Durchflusskurve von Druckreglern flach halten und die Regeldifferenz minimieren

Regeldifferenzen treten bei allen Druckminderern auf. Erfahren Sie, wie verschiedene Konfigurationen mit dombelasteten Reglern dazu beitragen, Regeldifferenzen zu minimieren und die Durchflusskurve von Druckreglern abzuflachen.

Reduzierte zeitliche Verzögerung durch Druckregler
Wie sich Zeitverzögerungen in Analysesystemen mithilfe von Reglern reduzieren lassen

Zeitverzögerungen werden in Analysesystemen häufig unter- oder falsch eingeschätzt. Eine Möglichkeit, diese Verzögerung abzumildern, ist ein druckgesteuerter Regler. Erfahren Sie, wie Sie Zeitverzögerungen in Ihrem Analysesystem einfach in den Griff bekommen.

请稍候几分钟,不要关闭此页面