text.skipToContent text.skipToNavigation
分析预设计子系统 (press)

世伟洛克® 分析子系统 (PrESS)

用于分析应用的世伟洛克预设计子系统 (PrESS) 是由流体系统专家设计和装配的,其结构紧凑、精确、使用方便。

与专家交谈

预设计且完全组装的流体取样和控制子系统为您的操作带来效率和一致性。使用世伟洛克预设计子系统 (PrESS) 部署资料齐全的流体取样和控制系统,不必在多个零部件的获取和组装方面忧心。

设计用于处理液体和气体的所有类型的工厂和设施,我们经过验证的子系统尽可能地减少了系统的占用空间,简化了系统设计,并促进了代表性样品和准确分析结果的实现。

了解有关世伟洛克流体系统装配服务的更多信息

分析子系统 (PrESS) 类别

Field Station Modules

Field Station Modules

Designed for optimal sample conditions the Swagelok® Field Station Module features quick shutoff and easy installation for gas sampling applications.

Fluid Distribution Headers

Fluid Distribution Headers

Used as distribution or collection manifolds, fluid distribution headers (FDH) provide enhanced reliability for gas and liquid applications.

Sample Probe Modules

Sample Probe Modules

Provide improved safety, sample purity, and timeliness with pre-engineered sample probe modules for online process analyzers.

快速回路模块

快速回路模块

Reduce time delays with the Swagelok fast loop module (FLM), designed to handle high flows and long transport lines from tap to analyzer.

校准和切换模块

校准和切换模块

确保准确的工艺流取样和一致的输送时间,同时减少出现跨流污染或死角的几率。

分析子系统目录

查找详细的产品信息,包括结构材料、额定压力和温度、选购件及配件。

世伟洛克设计与装配服务

面向所有行业的定制加工

了解世伟洛克训练有素的专家如何为您设计和装配系统,从而节省您的时间并提高流体系统的性能。

寻求您所需的支持

世伟洛克为您精心准备的产品、服务和解决方案

配备世伟洛克阀门和仪表的分析仪表面板
在分析仪表系统中保持具有代表性样品的窍门

在分析仪表系统内保持具有代表性的样品可能比较困难。通过世伟洛克的专家,可了解如何识别主要问题并规避样品代表性受影响造成的后果。

沈鼓集团股份有限公司的一名员工使用由世伟洛克部件构建的流体系统
沈鼓集团股份有限公司是如何提高系统安全性和可靠性的呢?

了解世伟洛克(上海)流体系统科技有限公司是如何帮助沈鼓集团股份有限公司在实现产品的一致性、可靠性和成本节省的同时,提高客户自身安全性和生产效率的。

Rosendahl Nextrom与世伟洛克合作,大大提高了运营效率
光纤设备制造商利用定制解决方案提高效率

自 20 世纪 80 年代以来,Rosendahl Nextrom 便与世伟洛克合作推动其业务的发展。了解有关使该公司超越其竞争对手并保持行业领先地位的解决方案的更多信息。

案例分析:Charbonneau Industries 采用世伟洛克定制流体系统组件提高生产效率
通过定制流体系统组件提高生产效率

了解世伟洛克定制化解决方案如何利用预制差热卸荷阀系统帮助 Charbonneau Industries 加快生产速度、降低人工成本和保证系统质量,从而使该公司专注于发展其核心能力。

请稍候几分钟,不要关闭此页面