![世伟洛克 DH 系列热浸没型隔膜阀](https://www.swagelok.com/assets/images/sap-content/banners/thermal-immersion-diaphragm-valves-dh-series-1400x411.jpg)
DH 系列热浸没型隔膜阀是为那些需要将阀门完全封闭在高温、高纯环境中的应用而设计的,如原子层沉积 (ALD) 和前躯体输送应用。高纯级 PFA 阀座具有广泛的化学品相容性和优异的抗膨胀和抗污染能力。阀体中的完全可清扫流道,尽可能地减小了截留区,增强流动能力。
流量系数高达 0.60,有各种 1/4 和 3/8 in. 的端接,以及气动和手动型号 — 常闭式执行机构的阀门开启或关闭时间小于 5 ms — 可满足广泛的系统需求。该阀在 220°C (428°F) 的条件下设计为优秀性能。
规格
工作压力 | 真空至 70 psig (4.8 bar) |
爆裂压力 | > 3200 psig (220 bar) |
执行压力 | 60 至 90 psig(4.1 至 6.2 bar) |
温度 | 20° 至 220°C(70° 至 428°F) |
流量系数 | |
“H”型 VCR® 连接件 | 20°C (70°F) 下为 0.60 220°C (428°F) 下为 0.40 |
VCR 和所有其他连接件 | 20°C (70°F) 下为 0.30 220°C (428°F) 下为 0.21 |
模块化表面安装 阀体 | 20°C (70°F) 下为 0.25 220°C (428°F) 下为 0.21 |
阀体材料 | 316L VIM-VAR 不锈钢 |
隔膜材料 | 钴基高温合金 |
端接 | |
类型 | VCR 和“H”型 VCR 金属垫片面密封接头、卡套管对焊;模块化表面安装 (MSM) |
尺寸 | 1/4 和 3/8 in. 1.125 和 1.5 in. MSM |
DH 系列热浸没型隔膜阀目录
查找详细的产品信息,包括结构材料、额定压力和温度、选购件及附件。
Thermal-Immersion Diaphragm Valves DH Series
Swagelok thermal-immersion diaphragm valves offer high-speed actuation and are designed for optimum performance at 220 degrees C (428 degrees F) for high-temperature processes.
![世伟洛克阀门流量系数 (C<sub>v</sub>) 计算器](https://www.swagelok.com/assets/images/sap-content/featured-resources/cv-calculator-1400x610.jpg)
世伟洛克为您精心准备的产品、服务和解决方案
![流体系统的阀门选型](https://www.swagelok.com/assets/images/sap-content/featured-cms-blocks/valve-selection-260x154.jpg)
如何为您的工业流体系统选择合适的阀门
了解如何应用实用的 STAMPED 方法来选择适合您的工业流体或取样系统设计应用的阀门。
![卡尔怀特曾经在半导体行业供应链的各个环节工作了近 40 年,他提出了有关半导体行业发展的过去、现在和未来的切身见解。](https://www.swagelok.com/assets/images/sap-content/featured-cms-blocks/semiconductor-carl-white-260x154.jpg)
问答:半导体制造的过去、现在与未来
了解半导体OEM设备商、微芯片制造商与流体系统解决方案提供商之间的协作如何使半导体市场在数十年来能够满足摩尔定律的要求以及未来的发展方向。
![世伟洛克流体系统组件采用设计用于在半导体制造环境中持久使用的材料。](https://www.swagelok.com/assets/images/sap-content/featured-cms-blocks/semiconductor-cleanroom-260x154.jpg)
利用优化合金提高半导体良品率
了解半导体制造商如何通过为关键流体系统组件选择合适的金属材料,提高端到端良品率并提高长期盈利能力。
![应用于半导体行业的世伟洛克 ALD20 UHP 阀的无尘室组件。](https://www.swagelok.com/assets/images/sap-content/featured-cms-blocks/new-ald20-valve-260x154.jpg)
一种全新的阀门。该阀可能改变半导体制造的三大原因
了解原子层沉积 (ALD) 阀门技术的创新如何改变高科技半导体制造商的游戏规则。