搜索“{0}”的结果
您当地的世伟洛克授权销售与服务中心可能有其他选项。
-
零部件号容器尺寸温度范围阀体材料卡套管外径管壁厚度计
MS-TL-BGC 1 lb. (450 g) 温度不超过 400 F (204 C) - - - MS-TL-BGT 2 oz. (59 cm3) 温度不超过 400 F (204 C) - - - -
零部件号容器尺寸温度范围阀体材料卡套管外径管壁厚度计
MS-RC-SNOOP-8OZ 8 oz. (236 mL) -65 至 200°F(-54 至 93°C) - - - MS-RC-SNOOP-GAL 1 加仑 (3.8 L) -65 至 200°F(-54 至 93°C) - - - -
零部件号容器尺寸温度范围阀体材料卡套管外径管壁厚度计
MS-TL-PGC 1 lb. (450 g) 温度不超过 350 F (176 C) - - - MS-TL-PGT 1 oz. (29.5 cm3) 温度不超过 350 F (176 C) - - - -
零部件号容器尺寸温度范围阀体材料卡套管外径管壁厚度计
MS-TL-VGT 1 oz. (29.5 cm3) 温度不超过 300 F (148 C) - - - -
零部件号容器尺寸温度范围阀体材料卡套管外径管壁厚度计
MS-STR-4 1/4 x 576 in. (6.4 x 1463 cm) 温度不超过 450 F (232 C) - - - MS-STR-8 1/2 x 288 in. (12.7 x 732 cm) 温度不超过 450 F (232 C) - - - -
零部件号容器尺寸温度范围阀体材料卡套管外径管壁厚度计
MS-TFS-50 50 cm³ -65 至 300 °F(-53 至 148 °C) - - - -
零部件号容器尺寸温度范围阀体材料卡套管外径管壁厚度计
MS-PTS-250 250 cm³ -65 至 350 °F(-53 至 176 °C) - - - MS-PTS-50 50 cm³ -65 至 350 °F(-53 至 176 °C) - - - MS-PTS-6 6 cm³ -65 至 350 °F(-53 至 176 °C) - - - -
零部件号容器尺寸温度范围阀体材料卡套管外径管壁厚度计
B-12TP-15-20 - - 黄铜 3/4 in. 15 - 20 SS-12TP-15-20 - - 316 不锈钢 3/4 in. 15 - 20 -
零部件号容器尺寸温度范围阀体材料卡套管外径管壁厚度计
MS-SNOOP-2OZ 2 oz. (59 mL) 27 至 200°F(-2 至 93°C) - - - MS-SNOOP-GAL 1 加仑 (3.8 L) 27 至 200°F(-2 至 93°C) - - - MS-SNOOP-8OZ 8 oz. (236 mL) 27 至 200°F(-2 至 93°C) - - - -
零部件号容器尺寸温度范围阀体材料卡套管外径管壁厚度计
MS-TL-SGC 1 lb. (450 g) 温度不超过 1500 F (815 C) - - - MS-TL-SGT 1 oz. (29.5 cm3) 温度不超过 1500 F (815 C) - - -
产品供货情况(按商店位置分类)
小时