搜索“{0}”的结果
您当地的世伟洛克授权销售与服务中心可能有其他选项。
-
零部件号阀体材料卡套管外径长度弯曲半径
304-S1-WP 304 不锈钢 - 长 1.42 in. (36.1 mm) - 304-S3-WP 304 不锈钢 - 长 1.97 in. (50.0 mm) - 304-S6-WP 304 不锈钢 - 长 3.46 in. (87.9 mm) - 304-S5-WP 304 不锈钢 - 长 2.76 in. (70.1 mm) - -
零部件号阀体材料卡套管外径长度弯曲半径
304-S5-WPE 304 不锈钢 - 长 3.94 in. (100 mm) - 304-S6-WPE 304 不锈钢 - 长 4.57 in. (116 mm) - 304-S1-WPE 304 不锈钢 - 长 2.52 in. (64.0 mm) - 304-S3-WPE 304 不锈钢 - 长 3.07 in. (78.0 mm) - -
零部件号阀体材料卡套管外径长度弯曲半径
304-S3T-WP 304 不锈钢 - 长 2.76 in. (70.1 mm) - 304-S1T-WP 304 不锈钢 - 长 1.42 in. (36.1 mm) - -
零部件号阀体材料卡套管外径长度弯曲半径
S-S0-SN 碳钢 - - - SS-S0-SN 316 不锈钢 - - - -
零部件号阀体材料卡套管外径长度弯曲半径
SS-S0-RN CF8M - - -
产品供货情况(按商店位置分类)
小时