搜索“{0}”的结果
您当地的世伟洛克授权销售与服务中心可能有其他选项。
-
零部件号阀体材料接头 1 尺寸接头 1 类型接头 2 尺寸接头 2 类型
M-400-1-4BT 合金 400/R-405 1/4 in. 世伟洛克® 卡套管接头 1/4 in. 外螺纹 NPT SS-8M0-1-8BT 316 不锈钢 8 mm 世伟洛克® 卡套管接头 1/2 in. 外螺纹 NPT SS-600-1-6WBT 316 不锈钢 3/8 in. 世伟洛克® 卡套管接头 3/8 in. 公称管外焊 B-200-1-2BT 黄铜 1/8 in. 世伟洛克® 卡套管接头 1/8 in. 外螺纹 NPT B-300-1-2BT 黄铜 3/16 in. 世伟洛克® 卡套管接头 1/8 in. 外螺纹 NPT B-300-1-4BT 黄铜 3/16 in. 世伟洛克® 卡套管接头 1/4 in. 外螺纹 NPT SS-400-1-8BT 316 不锈钢 1/4 in. 世伟洛克® 卡套管接头 1/2 in. 外螺纹 NPT SS-600-1-4BT 316 不锈钢 3/8 in. 世伟洛克® 卡套管接头 1/4 in. 外螺纹 NPT SS-8M0-1-4BT 316 不锈钢 8 mm 世伟洛克® 卡套管接头 1/4 in. 外螺纹 NPT SS-1010-1-8BT 316 不锈钢 5/8 in. 世伟洛克® 卡套管接头 1/2 in. 外螺纹 NPT SS-3M0-1-2WBT 316 不锈钢 3 mm 世伟洛克® 卡套管接头 1/8 in. 公称管外焊 SS-3M0-1-4RTBT 316 不锈钢 3 mm 世伟洛克® 卡套管接头 1/4 in. ISO 锥形外螺纹 SS-400-1-12BT 316 不锈钢 1/4 in. 世伟洛克® 卡套管接头 3/4 in. 外螺纹 NPT SS-400-1-2BT 316 不锈钢 1/4 in. 世伟洛克® 卡套管接头 1/8 in. 外螺纹 NPT SS-10M0-1-6BT 316 不锈钢 10 mm 世伟洛克® 卡套管接头 3/8 in. 外螺纹 NPT SS-400-1-4RTBT 316 不锈钢 1/4 in. 世伟洛克® 卡套管接头 1/4 in. ISO 锥形外螺纹 SS-400-1-4STBT 316 不锈钢 1/4 in. 世伟洛克® 卡套管接头 7/16-20 in. SAE/MS 直外螺纹 SS-400-1-4WBT 316 不锈钢 1/4 in. 世伟洛克® 卡套管接头 1/4 in. 公称管外焊 SS-400-1-6BT 316 不锈钢 1/4 in. 世伟洛克® 卡套管接头 3/8 in. 外螺纹 NPT SS-3M0-1-2BT 316 不锈钢 3 mm 世伟洛克® 卡套管接头 1/8 in. 外螺纹 NPT SS-3M0-1-2RSBT 316 不锈钢 3 mm 世伟洛克® 卡套管接头 1/8 in. ISO 平行外螺纹,平直肩部 SS-3M0-1-4BT 316 不锈钢 3 mm 世伟洛克® 卡套管接头 1/4 in. 外螺纹 NPT SS-10M0-1-8BT 316 不锈钢 10 mm 世伟洛克® 卡套管接头 1/2 in. 外螺纹 NPT SS-500-1-4BT 316 不锈钢 5/16 in. 世伟洛克® 卡套管接头 1/4 in. 外螺纹 NPT SS-810-1-6BT 316 不锈钢 1/2 in. 世伟洛克® 卡套管接头 3/8 in. 外螺纹 NPT SS-810-1-8RTBT 316 不锈钢 1/2 in. 世伟洛克® 卡套管接头 1/2 in. ISO 锥形外螺纹 SS-600-1-6BT 316 不锈钢 3/8 in. 世伟洛克® 卡套管接头 3/8 in. 外螺纹 NPT SS-3M0-1-2RTBT 316 不锈钢 3 mm 世伟洛克® 卡套管接头 1/8 in. ISO 锥形外螺纹 SS-12M0-1-8BT 316 不锈钢 12 mm 世伟洛克® 卡套管接头 1/2 in. 外螺纹 NPT SS-12M0-1-8RSBT 316 不锈钢 12 mm 世伟洛克® 卡套管接头 1/2 in. ISO 平行外螺纹,平直肩部 SS-12M0-1-8WBT 316 不锈钢 12 mm 世伟洛克® 卡套管接头 1/2 in. 公称管外焊 SS-400-1-4BT 316 不锈钢 1/4 in. 世伟洛克® 卡套管接头 1/4 in. 外螺纹 NPT SS-200-1-4BT 316 不锈钢 1/8 in. 世伟洛克® 卡套管接头 1/4 in. 外螺纹 NPT SS-200-1-4RTBT 316 不锈钢 1/8 in. 世伟洛克® 卡套管接头 1/4 in. ISO 锥形外螺纹 SS-1010-1-12BT 316 不锈钢 5/8 in. 世伟洛克® 卡套管接头 3/4 in. 外螺纹 NPT SS-2000-1-20BT 316 不锈钢 1 1/4 英寸 世伟洛克® 卡套管接头 1 1/4 英寸 外螺纹 NPT SS-100-1-2RTBT 316 不锈钢 1/16 in. 世伟洛克® 卡套管接头 1/8 in. ISO 锥形外螺纹 SS-100-1-4BT 316 不锈钢 1/16 in. 世伟洛克® 卡套管接头 1/4 in. 外螺纹 NPT SS-200-1-6BT 316 不锈钢 1/8 in. 世伟洛克® 卡套管接头 3/8 in. 外螺纹 NPT SS-100-1-1BT 316 不锈钢 1/16 in. 世伟洛克® 卡套管接头 1/16 in. 外螺纹 NPT SS-200-1-1BT 316 不锈钢 1/8 in. 世伟洛克® 卡套管接头 1/16 in. 外螺纹 NPT SS-300-1-4BT 316 不锈钢 3/16 in. 世伟洛克® 卡套管接头 1/4 in. 外螺纹 NPT SS-1610-1-16BT 316 不锈钢 1 in. 世伟洛克® 卡套管接头 1 in. 外螺纹 NPT SS-200-1-2WBT 316 不锈钢 1/8 in. 世伟洛克® 卡套管接头 1/8 in. 公称管外焊 SS-200-1-8BT 316 不锈钢 1/8 in. 世伟洛克® 卡套管接头 1/2 in. 外螺纹 NPT SS-200-1-ORBT 316 不锈钢 1/8 in. 世伟洛克® 卡套管接头 5/16-24 in. O 型圈密封 SAE/MS 直外螺纹 SS-1210-1-16BT 316 不锈钢 3/4 in. 世伟洛克® 卡套管接头 1 in. 外螺纹 NPT SS-10M0-1-8RTBT 316 不锈钢 10 mm 世伟洛克® 卡套管接头 1/2 in. ISO 锥形外螺纹 SS-1210-1-12BT 316 不锈钢 3/4 in. 世伟洛克® 卡套管接头 3/4 in. 外螺纹 NPT SS-100-1-2BT 316 不锈钢 1/16 in. 世伟洛克® 卡套管接头 1/8 in. 外螺纹 NPT SS-200-1-2BT 316 不锈钢 1/8 in. 世伟洛克® 卡套管接头 1/8 in. 外螺纹 NPT SS-300-1-2BT 316 不锈钢 3/16 in. 世伟洛克® 卡套管接头 1/8 in. 外螺纹 NPT SS-200-1-2RTBT 316 不锈钢 1/8 in. 世伟洛克® 卡套管接头 1/8 in. ISO 锥形外螺纹 SS-200-1-2STBT 316 不锈钢 1/8 in. 世伟洛克® 卡套管接头 5/16-24 in. SAE/MS 直外螺纹 SS-400-1-ORBT 316 不锈钢 1/4 in. 世伟洛克® 卡套管接头 7/16-20 in. SAE/MS 直外螺纹 SS-4M0-1-2BT 316 不锈钢 4 mm 世伟洛克® 卡套管接头 1/8 in. 外螺纹 NPT SS-600-1-12BT 316 不锈钢 3/8 in. 世伟洛克® 卡套管接头 3/4 in. 外螺纹 NPT SS-600-1-16BT 316 不锈钢 3/8 in. 世伟洛克® 卡套管接头 1 in. 外螺纹 NPT SS-810-1-8WBT 316 不锈钢 1/2 in. 世伟洛克® 卡套管接头 1/2 in. 公称管外焊 SS-600-1-8BT 316 不锈钢 3/8 in. 世伟洛克® 卡套管接头 1/2 in. 外螺纹 NPT B-400-1-4BT 黄铜 1/4 in. 世伟洛克® 卡套管接头 1/4 in. 外螺纹 NPT SS-8M0-1-4RTBT 316 不锈钢 8 mm 世伟洛克® 卡套管接头 1/4 in. ISO 锥形外螺纹 SS-6M0-1-2BT 316 不锈钢 6 mm 世伟洛克® 卡套管接头 1/8 in. 外螺纹 NPT SS-6M0-1-2WBT 316 不锈钢 6 mm 世伟洛克® 卡套管接头 1/8 in. 公称管外焊 SS-6M0-1-4BT 316 不锈钢 6 mm 世伟洛克® 卡套管接头 1/4 in. 外螺纹 NPT SS-6M0-1-4RSBT 316 不锈钢 6 mm 世伟洛克® 卡套管接头 1/4 in. ISO 平行外螺纹 SS-6M0-1-4RTBT 316 不锈钢 6 mm 世伟洛克® 卡套管接头 1/4 in. ISO 锥形外螺纹 SS-6M0-1-4WBT 316 不锈钢 6 mm 世伟洛克® 卡套管接头 1/4 in. 公称管外焊 SS-8M0-1-4WBT 316 不锈钢 8 mm 世伟洛克® 卡套管接头 1/4 in. 公称管外焊 SS-810-1-12BT 316 不锈钢 1/2 in. 世伟洛克® 卡套管接头 3/4 in. 外螺纹 NPT SS-6M0-1-2RTBT 316 不锈钢 6 mm 世伟洛克® 卡套管接头 1/8 in. ISO 锥形外螺纹 SS-6M0-1-8BT 316 不锈钢 6 mm 世伟洛克® 卡套管接头 1/2 in. 外螺纹 NPT SS-810-1-16BT 316 不锈钢 1/2 in. 世伟洛克® 卡套管接头 1 in. 外螺纹 NPT SS-810-1-8BT 316 不锈钢 1/2 in. 世伟洛克® 卡套管接头 1/2 in. 外螺纹 NPT SS-600-1-6RTBT 316 不锈钢 3/8 in. 世伟洛克® 卡套管接头 3/8 in. ISO 锥形外螺纹 825-400-1-6BT 825 合金 1/4 in. 世伟洛克® 卡套管接头 3/8 in. 外螺纹 NPT -
零部件号阀体材料接头 1 尺寸接头 1 类型接头 2 尺寸接头 2 类型
SS-400-3-4TMTBT 316 不锈钢 1/4 in. 世伟洛克® 卡套管接头 1/4 in. 外螺纹 NPT
产品供货情况(按商店位置分类)
小时