安全的产品选择:
请务必查看全部产品目录内容以保证系统设计者和用户进行安全的产品选择。选择产品时,必须考虑总体系统设计以保证获得安全的、无故障的性能。功能、材料兼容性、充分的额定值、正确的安装、使用和维护是系统设计者和用户的重要责任。
不锈钢 提动阀芯单向阀, 6 mm 世伟洛克卡套管接头, 50 至 150 psig (3.5 至 10.4 bar) 可调节开启压力, Kalrez O型圈
零部件号:SS-6CA-MM-KZ-50
登录或注册查看价格