波纹管密封阀 — 气动执行机构
可提供以下规格的阀门:
- 1/4 至 1/2 in. (6 mm)
- –40°F (–40°C) 至 400°F (204°C)
- 316 不锈钢
- 2400 psig (165 bar) 至 3500 psig (241 bar)
您当地的世伟洛克授权销售与服务中心可能有其他选项。
-
零部件号阀体材料接头 1 尺寸接头 1 类型接头 2 尺寸接头 2 类型
SS-8BK-1C-K10 - - - - - SS-4BK-1C-K10 - - - - - SS-BN8-C-K10 - - - - -
产品供货情况(按商店位置分类)
小时