所有产品
您当地的世伟洛克授权销售与服务中心可能有其他选项。
-
密封剂 — 管螺纹密封剂 — 无 PTFE 管螺纹密封剂您当地的世伟洛克授权销售与服务中心可能有其他选项。联系我们零部件号容器尺寸温度范围阀体材料卡套管外径管壁厚度计
MS-TFS-50 50 cm³ -65 至 300 °F(-53 至 148 °C) - - - -
密封剂 — 管螺纹密封剂 — PTFE 密封带您当地的世伟洛克授权销售与服务中心可能有其他选项。联系我们零部件号容器尺寸温度范围阀体材料卡套管外径管壁厚度计
MS-STR-8 1/2 x 288 in. (12.7 x 732 cm) 温度不超过 450 F (232 C) - - - MS-STR-4 1/4 x 576 in. (6.4 x 1463 cm) 温度不超过 450 F (232 C) - - - -
检漏液 — 液体检漏液 — Real Cool Snoop® 检漏液您当地的世伟洛克授权销售与服务中心可能有其他选项。联系我们零部件号容器尺寸温度范围阀体材料卡套管外径管壁厚度计
MS-RC-SNOOP-8OZ 8 oz. (236 mL) -65 至 200°F(-54 至 93°C) - - - MS-RC-SNOOP-GAL 1 加仑 (3.8 L) -65 至 200°F(-54 至 93°C) - - - -
密封剂 — 管螺纹密封剂 — SWAK® 厌氧螺纹密封剂您当地的世伟洛克授权销售与服务中心可能有其他选项。联系我们零部件号容器尺寸温度范围阀体材料卡套管外径管壁厚度计
MS-PTS-6 6 cm³ -65 至 350 °F(-53 至 176 °C) - - - MS-PTS-250 250 cm³ -65 至 350 °F(-53 至 176 °C) - - - MS-PTS-50 50 cm³ -65 至 350 °F(-53 至 176 °C) - - - -
润滑剂 — 螺纹润滑剂 — Silver Goop®您当地的世伟洛克授权销售与服务中心可能有其他选项。联系我们零部件号容器尺寸温度范围阀体材料卡套管外径管壁厚度计
MS-TL-SGC 1 lb. (450 g) 温度不超过 1500 F (815 C) - - - MS-TL-SGT 1 oz. (29.5 cm3) 温度不超过 1500 F (815 C) - - - -
检漏液 — 液体检漏液 — Snoop® 检漏液您当地的世伟洛克授权销售与服务中心可能有其他选项。联系我们零部件号容器尺寸温度范围阀体材料卡套管外径管壁厚度计
MS-SNOOP-8OZ 8 oz. (236 mL) 27 至 200°F(-2 至 93°C) - - - MS-SNOOP-2OZ 2 oz. (59 mL) 27 至 200°F(-2 至 93°C) - - - MS-SNOOP-GAL 1 加仑 (3.8 L) 27 至 200°F(-2 至 93°C) - - - -
润滑剂 — 螺纹润滑剂 — PURE Goop®您当地的世伟洛克授权销售与服务中心可能有其他选项。联系我们零部件号容器尺寸温度范围阀体材料卡套管外径管壁厚度计
MS-TL-PGT 1 oz. (29.5 cm3) 温度不超过 350 F (176 C) - - - MS-TL-PGC 1 lb. (450 g) 温度不超过 350 F (176 C) - - - -
润滑剂 — 螺纹润滑剂 — VAC Goop®您当地的世伟洛克授权销售与服务中心可能有其他选项。联系我们零部件号容器尺寸温度范围阀体材料卡套管外径管壁厚度计
MS-TL-VGT 1 oz. (29.5 cm3) 温度不超过 300 F (148 C) - - - -
润滑剂 — 螺纹润滑剂 — Blue Goop®您当地的世伟洛克授权销售与服务中心可能有其他选项。联系我们零部件号容器尺寸温度范围阀体材料卡套管外径管壁厚度计
MS-TL-BGT 2 oz. (59 cm3) 温度不超过 400 F (204 C) - - - MS-TL-BGC 1 lb. (450 g) 温度不超过 400 F (204 C) - - - -
密封剂 — 卡套管堵塞 — 热交换器卡套管堵塞:您当地的世伟洛克授权销售与服务中心可能有其他选项。联系我们零部件号容器尺寸温度范围阀体材料卡套管外径管壁厚度计
B-12TP-15-20 - - 黄铜 3/4 in. 15 - 20 SS-12TP-15-20 - - 316 不锈钢 3/4 in. 15 - 20
产品供货情况(按商店位置分类)
小时