所有产品
您当地的世伟洛克授权销售与服务中心可能有其他选项。
-
支持系统 — 支柱螺母您当地的世伟洛克授权销售与服务中心可能有其他选项。联系我们零部件号阀体材料卡套管外径长度弯曲半径
S-S0-SNM 碳钢 - - - SS-S0-SNM 316 不锈钢 - - - -
支持系统 — 加长型焊接板您当地的世伟洛克授权销售与服务中心可能有其他选项。联系我们零部件号阀体材料卡套管外径长度弯曲半径
304-S1-WPEM 304 不锈钢 - 长 64 mm (2.52 in.) - -
支持系统 — 双支撑焊接板您当地的世伟洛克授权销售与服务中心可能有其他选项。联系我们零部件号阀体材料卡套管外径长度弯曲半径
304-S1T-WPM 304 不锈钢 - 长 37 mm (1.46 in.) - -
支持系统 — 导轨螺母您当地的世伟洛克授权销售与服务中心可能有其他选项。联系我们零部件号阀体材料卡套管外径长度弯曲半径
SS-S0-RNM CF8M - - - -
支持系统 — 焊接板您当地的世伟洛克授权销售与服务中心可能有其他选项。联系我们零部件号阀体材料卡套管外径长度弯曲半径
304-S1-WPM 304 不锈钢 - 长 36 mm (1.42 in.) -
产品供货情况(按商店位置分类)
小时