橡胶软管 — 端接
您当地的世伟洛克授权销售与服务中心可能有其他选项。
-
零部件号阀体材料接头 1 尺寸接头 1 类型接头 2 尺寸接头 2 类型
B-PB12-PM12 黄铜 3/4 in. 外螺纹 NPT - - B-PB12-TA12 黄铜 3/4 in. 世伟洛克® 卡套管转换接头 - - B-PB4-MT4 黄铜 1/4 in. ISO 锥形外螺纹 - - B-PB4-PM4 黄铜 1/4 in. 外螺纹 NPT - - B-PB4-TA4 黄铜 1/4 in. 世伟洛克® 卡套管转换接头 - - B-PB6-MT6 黄铜 3/8 in. ISO 锥形外螺纹 - - B-PB6-PM4 黄铜 1/4 in. 外螺纹 NPT - - B-PB6-PM6 黄铜 3/8 in. 外螺纹 NPT - - B-PB6-TA6 黄铜 3/8 in. 世伟洛克® 卡套管转换接头 - - B-PB6-TM10 黄铜 10 mm 世伟洛克® 卡套管转换接头 - - B-PB8-PM8 黄铜 1/2 in. 外螺纹 NPT - - B-PB8-TA8 黄铜 1/2 in. 世伟洛克® 卡套管转换接头 - - B-PB8-TM12 黄铜 12 mm 世伟洛克® 卡套管转换接头 - - SS-PB4-TM6 不锈钢 6 mm 世伟洛克® 卡套管转换接头 - - SS-PB4-TM8 不锈钢 8 mm 世伟洛克® 卡套管转换接头 - - SS-PB6-6 不锈钢 3/8 in. 多用途推入连接式软管插件 - - SS-PB6-MT6 不锈钢 3/8 in. ISO 锥形外螺纹 - - SS-PB6-PM4 不锈钢 1/4 in. 外螺纹 NPT - - SS-PB6-PM6 不锈钢 3/8 in. 外螺纹 NPT - - SS-PB6-SL6 不锈钢 3/8 in. 世伟洛克® 卡套管接头 - - SS-PB6-TA4 不锈钢 1/4 in. 世伟洛克® 卡套管转换接头 - - SS-PB6-TA6 不锈钢 3/8 in. 世伟洛克® 卡套管转换接头 - - SS-PB6-TA8 不锈钢 1/2 in. 世伟洛克® 卡套管转换接头 - - SS-PB6-TM10 不锈钢 10 mm 世伟洛克® 卡套管转换接头 - - SS-PB6-TM8 不锈钢 8 mm 世伟洛克® 卡套管转换接头 - - SS-PB8-6 不锈钢 1/2 in. 多用途推入连接式软管插件 - - SS-PB8-MT8 不锈钢 1/2 in. ISO 锥形外螺纹 - - SS-PB8-PM8 不锈钢 1/2 in. 外螺纹 NPT - - SS-PB8-SL8 不锈钢 1/2 in. 世伟洛克® 卡套管接头 - - SS-PB8-TA8 不锈钢 1/2 in. 世伟洛克® 卡套管转换接头 - - SS-PB8-TM12 不锈钢 12 mm 世伟洛克® 卡套管转换接头 - - SS-PB12-PM12 不锈钢 3/4 in. 外螺纹 NPT - - SS-PB12-TA12 不锈钢 3/4 in. 世伟洛克® 卡套管转换接头 - - SS-PB16-TA16 不锈钢 1 in. 世伟洛克® 卡套管转换接头 - - SS-PB4-6 不锈钢 1/4 in. 多用途推入连接式软管插件 - - SS-PB4-MT4 不锈钢 1/4 in. ISO 锥形外螺纹 - - SS-PB4-PM4 不锈钢 1/4 in. 外螺纹 NPT - - SS-PB4-SL4 不锈钢 1/4 in. 世伟洛克® 卡套管接头 - - SS-PB4-TA4 不锈钢 1/4 in. 世伟洛克® 卡套管转换接头 - -
产品供货情况(按商店位置分类)
小时