VCO® O 型圈面密封管接头 — 外螺纹接头
您当地的世伟洛克授权销售与服务中心可能有其他选项。
-
零部件号阀体材料接头 1 尺寸接头 1 类型接头 2 尺寸接头 2 类型
SS-4-VCO-2-4 316 不锈钢 1/4 in. VCO® O 型圈面密封接头 1/4 in. 外螺纹 NPT SS-4-VCO-9-400 316 不锈钢 1/4 in. VCO® O 型圈面密封接头 1/4 in. 世伟洛克® 卡套管接头 SS-8-VCO-2-8 316 不锈钢 1/2 in. VCO® O 型圈面密封接头 1/2 in. 外螺纹 NPT SS-8-VCO-9-810 316 不锈钢 1/2 in. VCO® O 型圈面密封接头 1/2 in. 世伟洛克® 卡套管接头 SS-4-VCO-9P-4ST 316 不锈钢 1/4 in. VCO® O 型圈面密封接头 7/16-20 in. SAE/MS 直外螺纹 -
零部件号阀体材料接头 1 尺寸接头 1 类型接头 2 尺寸接头 2 类型
SS-12-VCO-6-1210 316 不锈钢 3/4 in. VCO® O 型圈面密封接头 3/4 in. 世伟洛克® 卡套管接头 SS-16-VCO-1 316 不锈钢 1 in. VCO® O 型圈面密封接头 1 in. 卡套管承插焊接 SS-4-VCO-1-2 316 不锈钢 1/4 in. VCO® O 型圈面密封接头 1/8 in. 外螺纹 NPT SS-4-VCO-1-BL 316 不锈钢 1/4 in. VCO® O 型圈面密封盲孔(未钻孔)本体 - - SS-4-VCO-6-200 316 不锈钢 1/4 in. VCO® O 型圈面密封接头 1/8 in. 世伟洛克® 卡套管接头 SS-4-VCO-6-400 316 不锈钢 1/4 in. VCO® O 型圈面密封接头 1/4 in. 世伟洛克® 卡套管接头 SS-4-VCO-6-6M0 316 不锈钢 1/4 in. VCO® O 型圈面密封接头 6 mm 世伟洛克® 卡套管接头 SS-6-VCO-1 316 不锈钢 3/8 in. VCO® O 型圈面密封接头 3/8 in. 卡套管承插焊接 SS-8-VCO-1 316 不锈钢 1/2 in. VCO® O 型圈面密封接头 1/2 in. 卡套管承插焊接 SS-8-VCO-1-6 316 不锈钢 1/2 in. VCO® O 型圈面密封接头 3/8 in. 外螺纹 NPT SS-8-VCO-1-6ST 316 不锈钢 1/2 in. VCO® O 型圈面密封接头 9/16-18 in. SAE/MS 直外螺纹 SS-8-VCO-1-8 316 不锈钢 1/2 in. VCO® O 型圈面密封接头 1/2 in. 外螺纹 NPT SS-8-VCO-1-BL 316 不锈钢 1/2 in. VCO® O 型圈面密封盲孔(未钻孔)本体 - - SS-8-VCO-6-600 316 不锈钢 1/2 in. VCO® O 型圈面密封接头 3/8 in. 世伟洛克® 卡套管接头 316L-4-VCO-1A 316L 不锈钢 1/4 in. VCO® O 型圈面密封接头 1/4 in. 自动卡套管对焊 SS-12-VCO-1-12 316 不锈钢 3/4 in. VCO® O 型圈面密封接头 3/4 in. 外螺纹 NPT SS-16-VCO-1-16 316 不锈钢 1 in. VCO® O 型圈面密封接头 1 in. 外螺纹 NPT SS-4-VCO-1 316 不锈钢 1/4 in. VCO® O 型圈面密封接头 1/4 in. 卡套管承插焊接 SS-4-VCO-1-4 316 不锈钢 1/4 in. VCO® O 型圈面密封接头 1/4 in. 外螺纹 NPT SS-4-VCO-1-4ST 316 不锈钢 1/4 in. VCO® O 型圈面密封接头 7/16-20 in. SAE/MS 直外螺纹 SS-4-VCO-1-6ST 316 不锈钢 1/4 in. VCO® O 型圈面密封接头 9/16-18 in. SAE/MS 直外螺纹 SS-8-VCO-6-810 316 不锈钢 1/2 in. VCO® O 型圈面密封接头 1/2 in. 世伟洛克® 卡套管接头
产品供货情况(按商店位置分类)
小时