接头
您当地的世伟洛克授权销售与服务中心可能有其他选项。
-
零部件号阀体材料接头 1 尺寸接头 1 类型接头 2 尺寸接头 2 类型
SS-100-R-2BT 316 不锈钢 1/16 in. 世伟洛克® 卡套管接头 1/8 in. 世伟洛克® 卡套管转换接头 SS-100-R-4BT 316 不锈钢 1/16 in. 世伟洛克® 卡套管接头 1/4 in. 世伟洛克® 卡套管转换接头 SS-200-6-1BT 316 不锈钢 1/8 in. 世伟洛克® 卡套管接头 1/16 in. 世伟洛克® 卡套管接头 SS-200-R-4BT 316 不锈钢 1/8 in. 世伟洛克® 卡套管接头 1/4 in. 世伟洛克® 卡套管转换接头 SS-200-R-6BT 316 不锈钢 1/8 in. 世伟洛克® 卡套管接头 3/8 in. 世伟洛克® 卡套管转换接头 SS-400-R-6BT 316 不锈钢 1/4 in. 世伟洛克® 卡套管接头 3/8 in. 世伟洛克® 卡套管转换接头 SS-600-R-8BT 316 不锈钢 3/8 in. 世伟洛克® 卡套管接头 1/2 in. 世伟洛克® 卡套管转换接头 SS-6M0-6-3MBT 316 不锈钢 6 mm 世伟洛克® 卡套管接头 3 mm 世伟洛克® 卡套管接头 SS-810-R-12BT 316 不锈钢 1/2 in. 世伟洛克® 卡套管接头 3/4 in. 世伟洛克® 卡套管转换接头 SS-400-R-12BT 316 不锈钢 1/4 in. 世伟洛克® 卡套管接头 3/4 in. 世伟洛克® 卡套管转换接头 SS-6M0-R-12MBT 316 不锈钢 6 mm 世伟洛克® 卡套管接头 12 mm 世伟洛克® 卡套管接头 SS-810-6-2BT 316 不锈钢 1/2 in. 世伟洛克® 卡套管接头 1/8 in. 世伟洛克® 卡套管接头 SS-810-6-4BT 316 不锈钢 1/2 in. 世伟洛克® 卡套管接头 1/4 in. 世伟洛克® 卡套管接头 SS-810-6BT 316 不锈钢 1/2 in. 世伟洛克® 卡套管接头 1/2 in. 世伟洛克® 卡套管接头 SS-200-R-8BT 316 不锈钢 1/8 in. 世伟洛克® 卡套管接头 1/2 in. 世伟洛克® 卡套管转换接头 SS-3M0-R-6MBT 316 不锈钢 3 mm 世伟洛克® 卡套管接头 6 mm 世伟洛克® 卡套管转换接头 SS-400-6-1BT 316 不锈钢 1/4 in. 世伟洛克® 卡套管接头 1/16 in. 世伟洛克® 卡套管接头 SS-400-6-2BT 316 不锈钢 1/4 in. 世伟洛克® 卡套管接头 1/8 in. 世伟洛克® 卡套管接头 SS-400-6BT 316 不锈钢 1/4 in. 世伟洛克® 卡套管接头 1/4 in. 世伟洛克® 卡套管接头 SS-400-R-8BT 316 不锈钢 1/4 in. 世伟洛克® 卡套管接头 1/2 in. 世伟洛克® 卡套管转换接头 SS-600-6-2BT 316 不锈钢 3/8 in. 世伟洛克® 卡套管接头 1/8 in. 世伟洛克® 卡套管接头 SS-600-6-4BT 316 不锈钢 3/8 in. 世伟洛克® 卡套管接头 1/4 in. 世伟洛克® 卡套管接头 SS-810-R-16BT 316 不锈钢 1/2 in. 世伟洛克® 卡套管接头 1 in. 世伟洛克® 卡套管转换接头
产品供货情况(按商店位置分类)
小时