튜브 피팅 및 어댑터 — 방충 피팅
스웨즈락 현지 판매 및 서비스 센터에 추가 옵션이 있을 수 있습니다.
-
부품 번호(Part #)몸체 재질연결구 1 크기연결구 1 종류연결구 2 크기연결구 2 종류
SS-600-C-MD 316 不锈钢 3/8 in. 世伟洛克® 卡套管接头 - - SS-400-C-MD 316 不锈钢 1/4 in. 世伟洛克® 卡套管接头 - - -
부품 번호(Part #)몸체 재질연결구 1 크기연결구 1 종류연결구 2 크기연결구 2 종류
B-MD-4 黄铜 1/4 in. 外螺纹 NPT - - SS-MD-16 316 不锈钢 1 in. 外螺纹 NPT - - SS-MD-2 316 不锈钢 1/8 in. 外螺纹 NPT - - SS-MD-6 316 不锈钢 3/8 in. 外螺纹 NPT - - SS-MD-8 316 不锈钢 1/2 in. 外螺纹 NPT - - SS-MD-4 316 不锈钢 1/4 in. 外螺纹 NPT - - SS-MD-12 316 不锈钢 3/4 in. 外螺纹 NPT - -
매장 위치로 구입 가능한 제품 보기
시간