卡套管和卡套管附件 — 预装工具
您当地的世伟洛克授权销售与服务中心可能有其他选项。
-
零部件号阀体材料卡套管外径长度弯曲半径
MS-ST-1210 - - - - MS-ST-1610 - - - - MS-ST-200 - - - - MS-ST-12M0GA - 12 mm - - MS-ST-16M0GA - 16 mm - - MS-ST-400GA - 1/4 in. - - MS-ST-600GA - 3/8 in. - - MS-ST-1010GA - 5/8 in. - - MS-ST-10M0GA - 10 mm - - MS-ST-6M0GA - 6 mm - - MS-ST-810GA - 1/2 in. - - MS-ST-8M0GA - 8 mm - -
产品供货情况(按商店位置分类)
小时