卡套管和卡套管附件 — 支持系统
您当地的世伟洛克授权销售与服务中心可能有其他选项。
-
零部件号阀体材料卡套管外径长度弯曲半径
SS-S0-RNM CF8M - - - -
零部件号阀体材料卡套管外径长度弯曲半径
304-S1-WPEM 304 不锈钢 - 长 64 mm (2.52 in.) - -
零部件号阀体材料卡套管外径长度弯曲半径
S-S0-SNM 碳钢 - - - SS-S0-SNM 316 不锈钢 - - - -
零部件号阀体材料卡套管外径长度弯曲半径
304-S1T-WPM 304 不锈钢 - 长 37 mm (1.46 in.) - -
零部件号阀体材料卡套管外径长度弯曲半径
304-S1-WPM 304 不锈钢 - 长 36 mm (1.42 in.) -
产品供货情况(按商店位置分类)
小时