目录
卡套管接头和转换接头 — 备件和附件 — 前卡套
具有牢固的卡套管抓持力和强大的抗振性,因此实现了密封性能。世伟洛克卡套管接头的卓越可靠性在超过 65 年的成功经验中已经被证实,并且在大量公开的测试报告中均有记录,包括在极端条件下进行的测试。
Gaugeable Alloy 2507 Super Duplex Tube Fittings
The proven Swagelok® tube fitting design manufactured from corrosion-resistant alloy 2507 with NORSOK M0630 and M-650 compliance standard, NACE MR0175/ISO 15156 optional.
类似产品
零部件号
|
阀体材料
|
接头 1 尺寸
|
接头 1 类型
|
接头 2 尺寸
|
接头 2 类型
|
|
---|---|---|---|---|---|---|
2507-1213-1 | 超级双相不锈钢 | 3/4 in. | - | - | - | 查看产品 |
2507-403-1 | 超级双相不锈钢 | 1/4 in. | - | - | - | 查看产品 |
2507-603-1 | 超级双相不锈钢 | 3/8 in. | - | - | - | 查看产品 |
2507-813-1 | 超级双相不锈钢 | 1/2 in. | - | - | - | 查看产品 |
6MO-813-1 | 6 钼 | 1/2 in. | - | - | - | 查看产品 |
825-403-1 | 825 合金 | 1/4 in. | - | - | - | 查看产品 |
B-203-1 | 黄铜 | 1/8 in. | - | - | - | 查看产品 |
B-403-1 | 黄铜 | 1/4 in. | - | - | - | 查看产品 |
B-603-1 | 黄铜 | 3/8 in. | - | - | - | 查看产品 |
HC-203-1 | C-276 合金 | 1/8 in. | - | - | - | 查看产品 |
HC-403-1 | C-276 合金 | 1/4 in. | - | - | - | 查看产品 |
HC-603-1 | C-276 合金 | 3/8 in. | - | - | - | 查看产品 |
HC-813-1 | C-276 合金 | 1/2 in. | - | - | - | 查看产品 |
INC-403-1 | 600 合金 | 1/4 in. | - | - | - | 查看产品 |
M-603-1 | 合金 400/R-405 | 3/8 in. | - | - | - | 查看产品 |
M-813-1 | 合金 400/R-405 | 1/2 in. | - | - | - | 查看产品 |
NY-1213-1 | 尼龙 | 3/4 in. | - | - | - | 查看产品 |
NY-1613-1 | 尼龙 | 1 in. | - | - | - | 查看产品 |
NY-403-1 | 尼龙 | 1/4 in. | - | - | - | 查看产品 |
NY-603-1 | 尼龙 | 3/8 in. | - | - | - | 查看产品 |
NY-813-1 | 尼龙 | 1/2 in. | - | - | - | 查看产品 |
PFA-423-1 | PFA | 1/4 in. | - | - | - | 查看产品 |
PFA-823-1 | PFA | 1/2 in. | - | - | - | 查看产品 |
S-1213-1 | 碳钢 | 3/4 in. | - | - | - | 查看产品 |
S-1613-1 | 碳钢 | 1 in. | - | - | - | 查看产品 |
SS-1013-1 | 316 不锈钢 | 5/8 in. | - | - | - | 查看产品 |
SS-103-1 | 316 不锈钢 | 1/16 in. | - | - | - | 查看产品 |
SS-103-1-B1000 | 316 不锈钢 | 1/16 in. | - | - | - | 查看产品 |
SS-10M3-1 | 316 不锈钢 | 10 mm | - | - | - | 查看产品 |
SS-1213-1 | 316 不锈钢 | 3/4 in. | - | - | - | 查看产品 |
SS-12M3-1 | 316 不锈钢 | 12 mm | - | - | - | 查看产品 |
SS-1413-1 | 316 不锈钢 | 7/8 in. | - | - | - | 查看产品 |
SS-14M3-1 | 316 不锈钢 | 14 mm | - | - | - | 查看产品 |
SS-15M3-1 | 316 不锈钢 | 15 mm | - | - | - | 查看产品 |
SS-1613-1 | 316 不锈钢 | 1 in. | - | - | - | 查看产品 |
SS-16M3-1 | 316 不锈钢 | 16 mm | - | - | - | 查看产品 |
SS-18M3-1 | 316 不锈钢 | 18 mm | - | - | - | 查看产品 |
SS-2003-1 | 316 不锈钢 | 1 1/4 英寸 | - | - | - | 查看产品 |
SS-203-1 | 316 不锈钢 | 1/8 in. | - | - | - | 查看产品 |
SS-20M3-1 | 316 不锈钢 | 20 mm | - | - | - | 查看产品 |
SS-22M3-1 | 316 不锈钢 | 22 mm | - | - | - | 查看产品 |
SS-2403-1 | 316 不锈钢 | 1 1/2 in. | - | - | - | 查看产品 |
SS-25M3-1 | 316 不锈钢 | 25 mm | - | - | - | 查看产品 |
SS-28M3-1 | 316 不锈钢 | 28 mm | - | - | - | 查看产品 |
SS-2M3-1 | 316 不锈钢 | 2 mm | - | - | - | 查看产品 |
SS-303-1 | 316 不锈钢 | 3/16 in. | - | - | - | 查看产品 |
SS-3203-1 | 316 不锈钢 | 2 in. | - | - | - | 查看产品 |
SS-3M3-1 | 316 不锈钢 | 3 mm | - | - | - | 查看产品 |
SS-403-1 | 316 不锈钢 | 1/4 in. | - | - | - | 查看产品 |
SS-4M3-1 | 316 不锈钢 | 4 mm | - | - | - | 查看产品 |
SS-503-1 | 316 不锈钢 | 5/16 in. | - | - | - | 查看产品 |
SS-603-1 | 316 不锈钢 | 3/8 in. | - | - | - | 查看产品 |
SS-6M3-1 | 316 不锈钢 | 6 mm | - | - | - | 查看产品 |
SS-813-1 | 316 不锈钢 | 1/2 in. | - | - | - | 查看产品 |
SS-8M3-1 | 316 不锈钢 | 8 mm | - | - | - | 查看产品 |
T-1213-1 | PTFE | 3/4 in. | - | - | - | 查看产品 |
T-12M3-1 | PTFE | 12 mm | - | - | - | 查看产品 |
T-1613-1 | PTFE | 1 in. | - | - | - | 查看产品 |
T-203-1 | PTFE | 1/8 in. | - | - | - | 查看产品 |
T-303-1 | PTFE | 3/16 in. | - | - | - | 查看产品 |
T-3M3-1 | PTFE | 3 mm | - | - | - | 查看产品 |
T-403-1 | PTFE | 1/4 in. | - | - | - | 查看产品 |
T-503-1 | PTFE | 5/16 in. | - | - | - | 查看产品 |
T-6M3-1 | PTFE | 6 mm | - | - | - | 查看产品 |
T-813-1 | PTFE | 1/2 in. | - | - | - | 查看产品 |
T-8M3-1 | PTFE | 8 mm | - | - | - | 查看产品 |
Контакт
Если у вас есть вопросы об этом изделии, обратитесь в местный авторизованный центр продаж и сервисного обслуживания. Его сотрудники также могут рассказать вам о сопутствующих услугах, которые помогут вам обеспечить максимальную окупаемость инвестиций.