目录
橡胶软管 — 橡胶软管,PB 系列 — PB 系列橡胶软管
查找适合压缩空气、油输送和其他一般应用的带有纤维编织层的世伟洛克橡胶内管软管。
软管和柔性卡套管 软管组件 批量软管 柔性卡套管和端接
内管材料有金属, PTFE, PFA, 乙烯树脂, 尼龙, 聚乙烯和橡胶; 公称软管尺寸 1/8 到 2 in.; 多种英制和公制端接; 可提供定制长度; 可选的外层, 标签和测试
类似产品
零部件号
|
阀体材料
|
接头 1 尺寸
|
接头 1 类型
|
接头 2 尺寸
|
接头 2 类型
|
|
---|---|---|---|---|---|---|
K-PB-16-RD | 丁腈橡胶 | - | - | - | - | 查看产品 |
PB-12 | 丁腈橡胶 | - | - | - | - | 查看产品 |
PB-12-250 | 丁腈橡胶 | - | - | - | - | 查看产品 |
PB-12-BK | 丁腈橡胶 | - | - | - | - | 查看产品 |
PB-12-GY | 丁腈橡胶 | - | - | - | - | 查看产品 |
PB-12-RD | 丁腈橡胶 | - | - | - | - | 查看产品 |
PB-16 | 丁腈橡胶 | - | - | - | - | 查看产品 |
PB-4 | 丁腈橡胶 | - | - | - | - | 查看产品 |
PB-4-250 | 丁腈橡胶 | - | - | - | - | 查看产品 |
PB-4-BK | 丁腈橡胶 | - | - | - | - | 查看产品 |
PB-4-GR | 丁腈橡胶 | - | - | - | - | 查看产品 |
PB-4-GY | 丁腈橡胶 | - | - | - | - | 查看产品 |
PB-4-RD | 丁腈橡胶 | - | - | - | - | 查看产品 |
PB-6 | 丁腈橡胶 | - | - | - | - | 查看产品 |
PB-6-250 | 丁腈橡胶 | - | - | - | - | 查看产品 |
PB-6-BK | 丁腈橡胶 | - | - | - | - | 查看产品 |
PB-6-GR | 丁腈橡胶 | - | - | - | - | 查看产品 |
PB-6-RD | 丁腈橡胶 | - | - | - | - | 查看产品 |
PB-6-YW | 丁腈橡胶 | - | - | - | - | 查看产品 |
PB-8 | 丁腈橡胶 | - | - | - | - | 查看产品 |
PB-8-250 | 丁腈橡胶 | - | - | - | - | 查看产品 |
PB-8-BK | 丁腈橡胶 | - | - | - | - | 查看产品 |
PB-8-GR | 丁腈橡胶 | - | - | - | - | 查看产品 |
PB-8-GY | 丁腈橡胶 | - | - | - | - | 查看产品 |
PB-8-RD | 丁腈橡胶 | - | - | - | - | 查看产品 |
PB-8-YW | 丁腈橡胶 | - | - | - | - | 查看产品 |
联系人
如果您对本产品有疑问,请联系您当地的授权销售与服务中心。他们还可以告诉您有关支持服务的信息,帮助您获得最大的投资收益。