![世伟洛克工业流体系统过滤器](https://www.swagelok.com/assets/images/sap-content/banners/filters-1400x411.jpg)
世伟洛克®过滤器
污染物会导致产品不合规格和下游的其他问题,然而合适的流体系统过滤器可以帮助您避免这些问题。如果您的运营能够从去除流体系统中的液体或颗粒污染物中受益,则世伟洛克过滤器可以帮助您获得可靠的系统功能和可重复的结果。
类别
![凝聚过滤器 凝聚过滤器](https://www.swagelok.com/assets/images/sap-content/grid/SS-FCE.jpg?impolicy=product)
凝聚过滤器
Designed to efficiently filter air and gas streams, these coalescing filters remove liquid aerosols, water, and oil to protect sensitive equipment.
![备件和附件 备件和附件](https://www.swagelok.com/assets/images/sap-content/grid/SS-4F-K4-2.jpg?impolicy=product)
备件和附件
Ensure your filtration systems' efficiency and longevity with our high-quality, precision-made replacement parts and accessories.
![超高纯气体过滤器 超高纯气体过滤器](https://www.swagelok.com/assets/images/sap-content/grid/160-Ultrahigh-Purity%20Gas%20Filters-400x400.jpg?impolicy=product)
超高纯气体过滤器
Engineered for high-purity environments, this filtration system operates at high flow rates and pressures using a high-purity alumina element with 316L stainless steel housing.
![颗粒过滤器 颗粒过滤器](https://www.swagelok.com/assets/images/sap-content/grid/SS-8F-60.jpg?impolicy=product)
颗粒过滤器
Efficiently filters dust, dirt, and rust from liquids and gases. Features replaceable elements for easy maintenance and minimal pressure drop.
过滤器目录
查找详细的产品信息,包括结构材料、额定压力和温度、选购件及附件。
特点:Membralox® 陶瓷过滤技术;真正的世伟洛克® VCR® 面密封接头;在最大流速下对 0.003 µm 的颗粒移除率超过 99.9999999%;流速为 2700 标准升/分钟
Features: Coalescing or particle filtration; Designed for on-line process analyzers; Easy element replacement; 1/8 in., 1/4 in., and 6 mm end connections
![世伟洛克现场工程师](https://www.swagelok.com/assets/images/sap-content/featured-resources/field-engineering-1400x610.jpg)
世伟洛克为您精心准备的产品、服务和解决方案
![Lightfoot Defence 团队与世伟洛克工程师合作开发创新解决方案](https://www.swagelok.com/assets/images/sap-content/featured-cms-blocks/lightfoot-defence-260x154.jpg)
Lightfoot Defence 战斗机案例分析
Lightfoot Defense 作为军用制冷技术的领导者,与世伟洛克一起为欧洲统一战斗机开发创新的解决方案。了解世伟洛克流体系统元件如何用于为 Lightfoot 制造高科技制冷剂设备。
![世伟洛克取样系统评估和咨询服务](https://www.swagelok.com/assets/images/sap-content/featured-cms-blocks/sampling-system-evaluation-260x154.jpg)
分析仪精度的 3 条准则
学习如何避免三个常见的、可能导致分析仪不准确、从而浪费您的时间和金钱的取样系统性能问题。
![世伟洛克分析仪表系统](https://www.swagelok.com/assets/images/sap-content/featured-cms-blocks/maintaining-representative-sample-260x154.jpg)
在分析仪表系统中保持具有代表性样品的窍门
在分析仪表系统内保持具有代表性的样品可能困难重重。通过世伟洛克的专家,可了解如何识别主要问题并规避与样本受损有关的问题。
![世伟洛克现场工程师 Mike Frost 在评估分析取样系统](https://www.swagelok.com/assets/images/sap-content/featured-cms-blocks/mike-frost-260x154.jpg)
与 Mike Frost 进行的分析取样系统互动问答
世伟洛克现场工程经理 Mike Frost 回答了有关常见分析取样系统误区的各种问题,并就如何规避这些问题提供了建议。
![过滤器](https://www.swagelok.com/assets/images/sap-content/additional-content/filters-640x440.jpg)
过滤器
世伟洛克生产适合液体和气体工况的高品质聚结颗粒过滤器、直通型颗粒过滤器、三通型颗粒过滤器、高纯度过滤器和超高纯度过滤器。我们的工业流体系统过滤器有多种滤芯材料和公称孔径可供选择。如果需要对流体系统进行可靠的过滤,从而避免系统中与污染物或与颗粒物相关的流量问题,请选择世伟洛克过滤器。